Induktivni dvojni senzor za aktuatorje ventilov
IN5251
IND3004DBPKG
Induktivni dvojni senzor za aktuatorje ventilov
IN5251
IND3004DBPKG
- Za spremljanje položaja ventilov
- Za zanesljive povratne informacije o položaju na sprožilnikih ventilov
- Brezstični in samočistilni sistem
- Hitro in varno nameščanje z le tremi vijaki
- Visoka odpornost na udarce in vibracije
Značilnosti izdelka
Električna izvedba | PNP |
---|---|
Funkcija izhoda | 2 x vklopni kontakt |
Preklopna razdalja [mm] | 4 |
Ohišje | kvadrasto |
Mere [mm] | 40 x 26 x 26 |
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 10...36 DC |
---|---|
Poraba toka [mA] | 15; (24 V) |
Zaščitni razred | II |
Zaščita pred obratno polarnostjo | da |
Izhodi
Električna izvedba | PNP |
---|---|
Funkcija izhoda | 2 x vklopni kontakt |
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] | 2,5 |
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] | 250 |
Preklopna frekvenca DC [Hz] | 1300 |
Zaščita pred kratkim stikom | da |
Vrsta zaščite pred kratkim stikom | impulzno |
Zaščita pred preobremenitvijo | da |
Območje zaznavanja
Preklopna razdalja [mm] | 4 |
---|---|
Dejansko območje zaznavanja Sr [mm] | 4 ± 10 % |
Delovni razmak [mm] | 0...3,25 |
Natančnost / odstopanja
Faktor popravka | jeklo: 1 / legirano jeklo: 0,7 / medenina: 0,5 / aluminij: 0,4 / baker: 0,3 |
---|---|
Histereza [% Sr] | 1...15 |
Zdrs preklopne točke [% Sr] | -10...10 |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -25...80 |
---|---|
Zaščita | IP 67 |
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [Let] | 1064 |
Mehanski podatki
Teža [g] | 135,5 |
---|---|
Ohišje | kvadrasto |
Vrsta montaže | ne-vezilno vgradno |
Mere [mm] | 40 x 26 x 26 |
Materiali | PBT; PC |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
---|
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek
Priključek | Kabel: 2 m, PVC; 4 x 0,34 mm² |
---|