• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Izdelki
  2. Senzorji
  3. Induktivni senzorji
  4. Vsi induktivni senzorji
  5. IN5281

induktivni senzor

IN5281

IN-2004-ARKG/2A/3M

induktivni senzor

IN5281

IN-2004-ARKG/2A/3M

  • Pravokotno ohišje za posebej varčno shranjevanje
  • Za uporabo, kjer je prostor omejen
  • Visoka odpornost na udarce in vibracije
  • Odobritev vrste E1 s strani Kraftfahrtbundesamt (nemški zvezni organ za motorni promet)
  • Široko območje delovne temperature
  • ce
  • ukca
  • e1r
Značilnosti izdelka
Električna izvedba PNP
Funkcija izhoda vklopni kontakt
Preklopna razdalja [mm] 4
Ohišje kvadrasto
Mere [mm] 40 x 12 x 26
Območje uporabe
Posebna značilnost Brez halogenov
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] 10...36 DC
Zaščitni razred II
Zaščita pred obratno polarnostjo da
Izhodi
Električna izvedba PNP
Funkcija izhoda vklopni kontakt
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] 4
Minimalni obremenilni tok [mA] 5
Maks. uhajavi tok [mA] 1
Stopnja kratkotrajnega toka preklopnega izhoda [mA] 2000; (samo za nameščanje na trdno kovinsko ali hladilno ploščo: 150 x 50 x 2 mm Prekinjeno delovanje z maks. vklopnim časom obremenilnega toka 4 s. Po tem je treba ohranjati min. čas izklopa obremenilnega toka 2 s.)
Preklopna frekvenca DC [Hz] 70
Območje zaznavanja
Preklopna razdalja [mm] 4
Dejansko območje zaznavanja Sr [mm] 4 ± 10 %
Delovni razmak [mm] 0...3,25
Natančnost / odstopanja
Faktor popravka jeklo: 1 / legirano jeklo: 0,7 / medenina: 0,5 / aluminij: 0,4 / baker: 0,3
Histereza [% Sr] 1...15
Zdrs preklopne točke [% Sr] -10...10
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] -25...80
Zaščita IP 67
Dovoljenja/preverjanja
MTTF [Let] 874
Mehanski podatki
Teža [g] 143
Ohišje kvadrasto
Vrsta montaže ne-vezilno vgradno
Mere [mm] 40 x 12 x 26
Materiali PBT
Pritrdilna izvrtina
Pritezni vrtilni moment [Nm] < 0,5
Puša z navojem
Pritezni vrtilni moment [Nm] < 1,2; (ko je medeninasti vstavek v stiku z nasprotnim delom)
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz
stikalno stanje 1 x LED, rumeno
Opombe
Embalažna enota 1 Kosov
Električni priključek
Priključek Kabel: 3 m, PUR, Brez halogenov; 2 x 0,5 mm²