Značilnosti izdelka
Električna izvedba |
NPN |
Funkcija izhoda |
2 x vklopni kontakt |
Preklopna razdalja [mm] |
4 |
Ohišje |
kvadrasto |
Mere [mm] |
40 x 26 x 26 |
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] |
10...36 DC |
Napetost merilne izolacije [V] |
250 |
Poraba toka [mA] |
< 30 |
Zaščitni razred |
II |
Odpornost na napačno polarnost |
da |
Izhodi
Električna izvedba |
NPN |
Funkcija izhoda |
2 x vklopni kontakt |
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] |
2,5 |
Maks. uhajavi tok [mA] |
0,5 |
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] |
250 |
Stopnja kratkotrajnega toka preklopnega izhoda [mA] |
250 |
Preklopna frekvenca DC [Hz] |
1000 |
Zaščita pred kratkim stikom |
da |
Zaščita pred preobremenitvijo |
da |
Območje zaznavanja
Preklopna razdalja [mm] |
4 |
Dejansko območje zaznavanja Sr [mm] |
4 ± 10 % |
Delovni razmak [mm] |
0...3,24 |
Natančnost / odstopanja
Faktor popravka |
jeklo: 1 / legirano jeklo: 0,7 / medenina: 0,4 / aluminij: 0,3 / baker: 0,2 |
Histereza [% Sr] |
1...15 |
Zdrs preklopne točke [% Sr] |
-10...10 |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] |
-25...80 |
Zaščita |
IP 67 |
Mehanski podatki
Teža [g] |
40,2 |
Ohišje |
kvadrasto |
Vrsta montaže |
ne-vezilno vgradno |
Mere [mm] |
40 x 26 x 26 |
Materiali |
ohišje: PBT; pokrov: PC |
Pritezni vrtilni moment [Nm] |
0,6...1,5; (slepa matica) |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
stikalno stanje |
2 x LED, rumeno |
|
Električni priključek - vtič
Priključek |
Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A |