Značilnosti izdelka
Električna izvedba |
PNP |
Funkcija izhoda |
2 x vklopni kontakt |
Preklopna razdalja [mm] |
4 |
Ohišje |
kvadrasto |
Mere [mm] |
40 x 26 x 26 |
Območje uporabe
Posebna značilnost |
Imunost na elektromagnetno polje |
Imunost na elektromagnetno polje |
da |
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] |
10...36 DC |
Poraba toka [mA] |
< 15 |
Zaščitni razred |
II |
Zaščita pred obratno polarnostjo |
da |
Izhodi
Električna izvedba |
PNP |
Funkcija izhoda |
2 x vklopni kontakt |
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] |
2,5 |
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] |
250 |
Preklopna frekvenca DC [Hz] |
1400 |
Zaščita pred kratkim stikom |
da |
Vrsta zaščite pred kratkim stikom |
impulzno |
Zaščita pred preobremenitvijo |
da |
Območje zaznavanja
Preklopna razdalja [mm] |
4 |
Dejansko območje zaznavanja Sr [mm] |
4 ± 10 % |
Delovni razmak [mm] |
0...3,25 |
Natančnost / odstopanja
Faktor popravka |
jeklo: 1 / legirano jeklo: 0,7 / medenina: 0,5 / aluminij: 0,4 / baker: 0,3 |
Histereza [% Sr] |
1...15 |
Zdrs preklopne točke [% Sr] |
-10...10 |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] |
-25...80 |
Zaščita |
IP 67 |
Mehanski podatki
Teža [g] |
145 |
Ohišje |
kvadrasto |
Vrsta montaže |
ne-vezilno vgradno |
Mere [mm] |
40 x 26 x 26 |
Materiali |
PC |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
stikalno stanje |
2 x LED, rumeno |
|
Električni priključek - vtič
Priključek |
Kabel: 2 m, PVC; 4 x 0,34 mm² |
Priključek |
Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A |