• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Izdelki
  2. Senzorji
  3. Induktivni senzorji
  4. Vsi induktivni senzorji
  5. IO5016

induktivni senzor

IO5016

IOW2010-ARKG/UP/US-100 RT

induktivni senzor

IO5016

IOW2010-ARKG/UP/US-100 RT

  • Za uporabo, kjer je prostor omejen
  • Zaskočno nameščanje za hitro namestitev
  • Možnost izbire treh položajev zaznavnega pročelja
  • Odporno na olja in hladilna sredstva
  • Spojnik M12 z možnostjo vrtenja za 270°
  • ce
  • ukca
Značilnosti izdelka
Električna izvedba PNP/NPN
Funkcija izhoda vklopni kontakt
Preklopna razdalja [mm] 10
Ohišje kvadrasto
Mere [mm] 26 x 26 x 43
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] 10...36 DC
Zaščitni razred II
Zaščita pred obratno polarnostjo da
Izhodi
Električna izvedba PNP/NPN
Funkcija izhoda vklopni kontakt
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] 4,6
Minimalni obremenilni tok [mA] 2
Maks. uhajavi tok [mA] 0,6
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] 100
Preklopna frekvenca DC [Hz] 250
Zaščita pred kratkim stikom da
Vrsta zaščite pred kratkim stikom impulzno
Zaščita pred preobremenitvijo da
Območje zaznavanja
Preklopna razdalja [mm] 10
Dejansko območje zaznavanja Sr [mm] 10 ± 10 %
Delovni razmak [mm] 0...8,1
Natančnost / odstopanja
Faktor popravka jeklo: 1 / legirano jeklo: 0,7 / medenina: 0,5 / aluminij: 0,4 / baker: 0,3
Histereza [% Sr] 1...15
Zdrs preklopne točke [% Sr] -10...10
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] -25...70
Zaščita IP 67
Dovoljenja/preverjanja
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 razred B
MTTF [Let] 2577
Mehanski podatki
Teža [g] 45,78
Ohišje kvadrasto
Vrsta montaže vezilno vgradno
Mere [mm] 26 x 26 x 43
Materiali PA
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz
stikalno stanje 1 x LED, rdeče
Pribor
V sklopu dobave
vijak s čelno kapico: 1 x M4 x 12
Opombe
Embalažna enota 1 Kosov
Električni priključek - vtič
Priključek Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A; Zaklep: vrtljivo