Značilnosti izdelka
Električna izvedba |
PNP/NPN |
Funkcija izhoda |
vklopni kontakt |
Preklopna razdalja [mm] |
10 |
Ohišje |
kvadrasto |
Mere [mm] |
26 x 26 x 26 |
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] |
10...36 DC |
Zaščitni razred |
II |
Zaščita pred obratno polarnostjo |
da |
Izhodi
Električna izvedba |
PNP/NPN |
Funkcija izhoda |
vklopni kontakt |
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] |
4,6 |
Minimalni obremenilni tok [mA] |
2 |
Maks. uhajavi tok [mA] |
0,6 |
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] |
100 |
Preklopna frekvenca DC [Hz] |
250 |
Zaščita pred kratkim stikom |
da |
Vrsta zaščite pred kratkim stikom |
impulzno |
Zaščita pred preobremenitvijo |
da |
Območje zaznavanja
Preklopna razdalja [mm] |
10 |
Dejansko območje zaznavanja Sr [mm] |
10 ± 10 % |
Delovni razmak [mm] |
0...8,1 |
Natančnost / odstopanja
Faktor popravka |
jeklo: 1 / legirano jeklo: 0,7 / medenina: 0,5 / aluminij: 0,4 / baker: 0,3 |
Histereza [% Sr] |
1...15 |
Zdrs preklopne točke [% Sr] |
-10...10 |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] |
-25...70 |
Zaščita |
IP 67 |
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
EN 60947-5-2 |
|
EN 55011 |
razred B |
|
MTTF [Let] |
2577 |
Mehanski podatki
Teža [g] |
61,12 |
Ohišje |
kvadrasto |
Vrsta montaže |
vezilno vgradno |
Mere [mm] |
26 x 26 x 26 |
Materiali |
PA |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
stikalno stanje |
1 x LED, rdeče |
|
Pribor
V sklopu dobave |
vijak s čelno kapico: 1 x M4 x 12 |
|
Električni priključek - vtič
Priključek |
Kabel: 0,15 m, PUR; 3 x 0,14 mm² |
Priključek |
Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A |