Značilnosti izdelka
Električna izvedba | PNP/NPN; (možnost parametriranja) |
---|---|
Funkcija izhoda | vklopni kontakt / izklopni kontakt; (možnost parametriranja) |
Komunikacijski vmesnik | IO-Link |
Ohišje | kvadrasto |
Mere [mm] | 20 x 8 x 32 |
Območje uporabe
Posebna značilnost | Primernost vlečne verige |
---|
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 10...30 DC |
---|---|
Poraba toka [mA] | < 30 |
Zaščitni razred | III |
Zaščita pred obratno polarnostjo | da |
Izhodi
Električna izvedba | PNP/NPN; (možnost parametriranja) |
---|---|
Funkcija izhoda | vklopni kontakt / izklopni kontakt; (možnost parametriranja) |
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] | 2,5 |
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] | 100 |
Preklopna frekvenca DC [Hz] | 300 |
Zaščita pred kratkim stikom | da |
Zaščita pred preobremenitvijo | da |
Območje zaznavanja
Preklopna točka povezave IO-Link [mm] | 1,4...7; (možnost parametriranja) |
---|---|
Merilno območje povezave IO-Link [mm] | 0,75...7,5 |
Natančnost / odstopanja
Faktor popravka | jeklo: 1 / legirano jeklo: 0,7 / medenina: 0,5 / aluminij: 0,4 / baker: 0,3 | |
---|---|---|
Histereza [% Sr] | 3...15 | |
Opomba o histerezi |
|
|
Napaka linearnosti IO-Link [%] | ± 2; (končne vrednosti merilnega območja) | |
Natančnost ponavljanja IO-Linka [%] | ± 1; (končne vrednosti merilnega območja) | |
Temperaturni koeficient [%/K vom MEW] | ± 0,6; (-25...70 °C: ± 0,3) | |
Temperaturni zdrs | ± 10 %; (končne vrednosti merilnega območja) |
Vmesniki
Komunikacijski vmesnik | IO-Link | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vrsta prenosa | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||
IO-Link - revizija | 1.1 | ||||||||
Standard SDCI | IEC 61131-9 CDV | ||||||||
Profili | Smart Sensor: Identification and diagnosis; Multi-channel, two setpoint switching sensor, type 0 Generic Profiled Sensor; Teach Channel | ||||||||
SIO-način | da | ||||||||
Potreben razred glavnega vhoda | A | ||||||||
Min. čas procesnega cikla [ms] | 3,2 | ||||||||
IO-Link procesni podatki (ciklično) |
|
||||||||
Funkcije IO-Linka (aciklične) | oznaka, specifična za vrsto uporabe; števec delovnih ur | ||||||||
Podprta DeviceID-ji |
|
||||||||
Napotek |
|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -40...85 |
---|---|
Zaščita | IP 65; IP 66; IP 67; IP 68 |
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Odpornost na vibracije |
|
||||||||||
Odpornost na šoke |
|
||||||||||
Neprekinjena odpornost na udarce |
|
||||||||||
Hitre spremembe temperature |
|
||||||||||
MTTF [Let] | 787 | ||||||||||
Vdelana programska oprema priložena | da | ||||||||||
Odobritev UL |
|
Mehanski podatki
Teža [g] | 79,2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Ohišje | kvadrasto | ||||
Vrsta montaže | vezilno vgradno | ||||
Mere [mm] | 20 x 8 x 32 | ||||
Materiali | tlačno litje cinka posebno prevlečeno; zaznavno pročelje: PBT oranžno; LED okno: TPU; zapiranje: PUR | ||||
Primernost vlečne verige | da | ||||
Primernost vlečne verige |
|
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
---|
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek
Priključek | Kabel: 2 m, PUR, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm² |
---|