induktivni senzor
IQ2022
IQ23008BBPKG/K1/0.3M/PUR/AS
induktivni senzor
IQ2022
IQ23008BBPKG/K1/0.3M/PUR/AS
- Faktor popravka 1: stalno območje zaznavanja na vseh kovinah
- Zelo visoka frekvenca preklopa
- Veliko območje zaznavanja za dolgotrajno delovanje
- Posebej prostorsko varčna zasnova
- Široko območje delovne temperature
Značilnosti izdelka
Električna izvedba | PNP |
---|---|
Funkcija izhoda | vklopni kontakt |
Preklopna razdalja [mm] | 8 |
Ohišje | kvadrasto |
Mere [mm] | 20 x 8 x 32 |
Območje uporabe
Posebna značilnost | Primernost vlečne verige; Povečano območje zaznavanja; Korekcijski faktor K=1 |
---|
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 10...30 DC |
---|---|
Poraba toka [mA] | < 20 |
Zaščitni razred | III |
Zaščita pred obratno polarnostjo | da |
Izhodi
Električna izvedba | PNP |
---|---|
Funkcija izhoda | vklopni kontakt |
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] | 2,5 |
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] | 100 |
Preklopna frekvenca DC [Hz] | 2000 |
Zaščita pred kratkim stikom | da |
Zaščita pred preobremenitvijo | da |
Območje zaznavanja
Preklopna razdalja [mm] | 8 |
---|---|
Dejansko območje zaznavanja Sr [mm] | 8 ± 10 % |
Delovni razmak [mm] | 0...6,48 |
Povečano območje zaznavanja | da |
Natančnost / odstopanja
Faktor popravka | jeklo: 1 / legirano jeklo: 1 / medenina: 1 / aluminij: 1 / baker: 1 |
---|---|
Histereza [% Sr] | 3...15 |
Zdrs preklopne točke [% Sr] | -10...10 |
Korekcijski faktor K=1 | da |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -40...85 |
---|---|
Zaščita | IP 65; IP 66; IP 67; IP 68 |
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Odpornost na vibracije |
|
||||||||||
Odpornost na šoke |
|
||||||||||
Neprekinjena odpornost na udarce |
|
||||||||||
Hitre spremembe temperature |
|
Mehanski podatki
Teža [g] | 32,1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Ohišje | kvadrasto | ||||
Vrsta montaže | vezilno vgradno | ||||
Mere [mm] | 20 x 8 x 32 | ||||
Materiali | tlačno litje cinka posebno prevlečeno; zaznavno pročelje: LCP naravni; LED okno: TPU; zapiranje: PUR | ||||
Primernost vlečne verige | da | ||||
Primernost vlečne verige |
|
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
---|
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek - Kabel
Kabel: 0,3 m, PUR, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm² |
Električni priključek - vtič
Priključek | Spojnik: 1 x M8; kodiranje: A |
---|