• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Izdelki
  2. Senzorji
  3. Induktivni senzorji
  4. Vsi induktivni senzorji
  5. IS3501

induktivni senzor

IS3501

IS-2002-AROA/12"K

induktivni senzor

IS3501

IS-2002-AROA/12"K

  • S kombinirano izhodno stopnjo AC/DC
  • Dvožična tehnologija
  • Pravokotno ohišje za posebej varčno shranjevanje
  • Za uporabo, kjer je prostor omejen
  • Široko območje delovne temperature
  • ce
  • ccc
  • ukca
Značilnosti izdelka
Funkcija izhoda vklopni kontakt
Preklopna razdalja [mm] 2
Ohišje kvadrasto
Mere [mm] 28 x 10 x 16
Električni podatki
Frekvenca AC [Hz] 45...65
Obratovalna napetost [V] 20...140 AC / 10...140 DC
Zaščitni razred II
Zaščita pred obratno polarnostjo ne
Izhodi
Funkcija izhoda vklopni kontakt
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] 5
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda AC [V] 5
Minimalni obremenilni tok [mA] 5
Maks. uhajavi tok [mA] 0,8
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda AC [mA] 200
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] 200
Stopnja kratkotrajnega toka preklopnega izhoda [mA] 900; (20 ms / 0,5 Hz)
Preklopna frekvenca AC [Hz] 25
Preklopna frekvenca DC [Hz] 25
Zaščita pred kratkim stikom ne
Zaščita pred preobremenitvijo ne
Območje zaznavanja
Preklopna razdalja [mm] 2
Dejansko območje zaznavanja Sr [mm] 2 ± 10 %
Delovni razmak [mm] 0...1,6
Natančnost / odstopanja
Faktor popravka jeklo: 1 / legirano jeklo: 0,9 / medenina: 0,8 / aluminij: 0,5 / baker: 0,46
Histereza [% Sr] 1...15
Zdrs preklopne točke [% Sr] -10...10
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] -20...80
Zaščita IP 67
Dovoljenja/preverjanja
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 razred B
MTTF [Let] 1724
Mehanski podatki
Teža [g] 15
Ohišje kvadrasto
Vrsta montaže vezilno vgradno
Mere [mm] 28 x 10 x 16
Materiali PBT
Pritezni vrtilni moment [Nm] < 0,5; (s tesnilom)
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz
stikalno stanje 1 x LED, rdeče
Električni priključek
Potrebna zaščita miniaturna varovalka skladno z IEC60127-2 list 1; ≤ 2 A; hitro ukrepanje
Opombe
Opombe
Priporočilo: Po kratkem stiku preverite, ali naprava varno deluje.
Embalažna enota 1 Kosov
Električni priključek
Priključek Kabel: 0,3 m, PVC; 2 x 0,25 mm²