induktivni senzor
IS5008
IS-3002-BNKG/6M
induktivni senzor
IS5008
IS-3002-BNKG/6M
- Pravokotno ohišje za posebej varčno shranjevanje
- Za uporabo, kjer je prostor omejen
- Zelo visoka frekvenca preklopa
- Široko območje delovne temperature
- Vidni pokazatelji stanja preklopa
Značilnosti izdelka
Električna izvedba | NPN |
---|---|
Funkcija izhoda | izklopni kontakt |
Preklopna razdalja [mm] | 2 |
Ohišje | kvadrasto |
Mere [mm] | 27,8 x 10,2 x 16 |
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 10...36 DC |
---|---|
Poraba toka [mA] | 15; (24 V) |
Zaščitni razred | III |
Zaščita pred obratno polarnostjo | da |
Izhodi
Električna izvedba | NPN |
---|---|
Funkcija izhoda | izklopni kontakt |
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] | 2,5 |
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] | 200 |
Preklopna frekvenca DC [Hz] | 800 |
Zaščita pred kratkim stikom | da |
Zaščita pred preobremenitvijo | da |
Območje zaznavanja
Preklopna razdalja [mm] | 2 |
---|---|
Dejansko območje zaznavanja Sr [mm] | 2 ± 10 % |
Delovni razmak [mm] | 0...1,6 |
Natančnost / odstopanja
Faktor popravka | jeklo: 1 / legirano jeklo: 0,7 / medenina: 0,4 / aluminij: 0,3 / baker: 0,2 |
---|---|
Histereza [% Sr] | 1...15 |
Zdrs preklopne točke [% Sr] | -10...10 |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -20...80 |
---|---|
Zaščita | IP 67 |
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [Let] | 2791 |
Mehanski podatki
Teža [g] | 125 |
---|---|
Ohišje | kvadrasto |
Vrsta montaže | vezilno vgradno |
Mere [mm] | 27,8 x 10,2 x 16 |
Materiali | PBT |
Pritezni vrtilni moment [Nm] | < 0,5; (s tesnilom) |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
---|
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek
Priključek | Kabel: 6 m, PVC; 3 x 0,14 mm² |
---|