• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Izdelki
  2. IS5034

induktivni senzor

IS5034

IS-3002-APKG/4M

induktivni senzor

IS5034

IS-3002-APKG/4M

  • Pravokotno ohišje za posebej varčno shranjevanje
  • Za uporabo, kjer je prostor omejen
  • Zelo visoka frekvenca preklopa
  • Široko območje delovne temperature
  • Vidni pokazatelji stanja preklopa
  • ce
  • ukca
Značilnosti izdelka
Električna izvedba PNP
Funkcija izhoda izklopni kontakt
Preklopna razdalja [mm] 2
Ohišje kvadrasto
Mere [mm] 28 x 10 x 16
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] 10...30 DC
Poraba toka [mA] < 15
Zaščitni razred III
Odpornost na napačno polarnost da
Izhodi
Električna izvedba PNP
Funkcija izhoda izklopni kontakt
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] 2,5
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] 200
Preklopna frekvenca DC [Hz] 800
Zaščita pred kratkim stikom da
Zaščita pred preobremenitvijo da
Območje zaznavanja
Preklopna razdalja [mm] 2
Dejansko območje zaznavanja Sr [mm] 2 ± 10 %
Delovni razmak [mm] 0...1,62
Povečano območje zaznavanja ne
Natančnost / odstopanja
Faktor popravka jeklo: 1 / legirano jeklo: 0,7 / medenina: 0,4 / aluminij: 0,3 / baker: 0,2
Histereza [% Sr] 1...15
Zdrs preklopne točke [% Sr] -10...10
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] -25...80
Zaščita IP 67
Dovoljenja/preverjanja
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF sevano 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-5 Surge 0,5 kV
EN 61000-4-6 VF prevoden 10 V
EN 55011 razred B
MTTF [Let] 3044
Mehanski podatki
Teža [g] 74,9
Ohišje kvadrasto
Vrsta montaže vezilno vgradno
Mere [mm] 28 x 10 x 16
Materiali ohišje: PBT; pokrov: PBT
Pritezni vrtilni moment [Nm] < 0,5; (s tesnilom)
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz
stikalno stanje 1 x LED, rumeno
Opombe
Embalažna enota 1 Kosov
Električni priključek
Priključek Kabel: 4 m, PVC, Ø 3,5 mm; 3 x 0,14 mm²