induktivni senzor
IS5086
IS-3003BBPKG/0,15M AS
induktivni senzor
IS5086
IS-3003BBPKG/0,15M AS
- Pravokotno ohišje za posebej varčno shranjevanje
- Za uporabo, kjer je prostor omejen
- Široko območje delovne temperature
- Kratek priključni kabel s spojnikom M8
- Vidni pokazatelji stanja preklopa
Značilnosti izdelka
Električna izvedba | PNP |
---|---|
Funkcija izhoda | vklopni kontakt |
Preklopna razdalja [mm] | 3 |
Ohišje | kvadrasto |
Mere [mm] | 28 x 10 x 16 |
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 10...30 DC; ("razred oskrbe 2" v skladu s cULus) |
---|---|
Poraba toka [mA] | < 15 |
Zaščitni razred | III |
Zaščita pred obratno polarnostjo | da |
Izhodi
Električna izvedba | PNP |
---|---|
Funkcija izhoda | vklopni kontakt |
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] | 2,5 |
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] | 200 |
Zaščita pred kratkim stikom | da |
Zaščita pred preobremenitvijo | da |
Območje zaznavanja
Preklopna razdalja [mm] | 3 |
---|---|
Dejansko območje zaznavanja Sr [mm] | 3 ± 10 % |
Delovni razmak [mm] | 0...2,4 |
Natančnost / odstopanja
Histereza [% Sr] | 1...15 |
---|---|
Zdrs preklopne točke [% Sr] | -10...10 |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | 0...60 |
---|---|
Zaščita | IP 65; IP 67; (s togo privito vtičnico ifm) |
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [Let] | 2965 | ||||||||
Odobritev UL |
|
Mehanski podatki
Teža [g] | 14,3 |
---|---|
Ohišje | kvadrasto |
Vrsta montaže | vezilno vgradno |
Mere [mm] | 28 x 10 x 16 |
Materiali | PBT; PC |
Pritezni vrtilni moment [Nm] | < 0,5; (s tesnilom) |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
---|
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek - vtič
Priključek | Kabel: 0,15 m, PUR |
---|---|
Priključek | Spojnik: 1 x M8; kodiranje: A |