• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Izdelki
  2. Senzorji
  3. Induktivni senzorji
  4. Vsi induktivni senzorji
  5. IT5020

induktivni senzor

IT5020

ITB3001-APKG/AS

induktivni senzor

IT5020

ITB3001-APKG/AS

  • Za uporabo, kjer je prostor omejen
  • Prostorsko varčni spojnik M8
  • Vidni pokazatelji stanja preklopa
  • Robustno kovinsko ohišje za uporabo v neugodnih industrijskih okoljih
  • Zelo visoka frekvenca preklopa
  • ce
  • ukca
  • cul
Značilnosti izdelka
Električna izvedba PNP
Funkcija izhoda izklopni kontakt
Preklopna razdalja [mm] 1
Ohišje cilindrično
Mere [mm] Ø 6,5 / L = 50
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] 10...30 DC
Poraba toka [mA] 10
Zaščitni razred III
Zaščita pred obratno polarnostjo da
Izhodi
Električna izvedba PNP
Funkcija izhoda izklopni kontakt
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] 2,5
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] 100
Preklopna frekvenca DC [Hz] 2000
Zaščita pred kratkim stikom da
Zaščita pred preobremenitvijo da
Območje zaznavanja
Preklopna razdalja [mm] 1
Dejansko območje zaznavanja Sr [mm] 1 ± 10 %
Delovni razmak [mm] 0...0,81
Natančnost / odstopanja
Faktor popravka jeklo: 1 / legirano jeklo: 0,7 / medenina: 0,3 / aluminij: 0,3 / baker: 0,1
Histereza [% Sr] 1...20
Zdrs preklopne točke [% Sr] -10...10
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] -25...80
Zaščita IP 65; (s togo privito vtičnico ifm: IP 67)
Dovoljenja/preverjanja
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF sevano 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 VF prevoden 10 V
EN 55011 emisija razred B
MTTF [Let] 1379
Vdelana programska oprema priložena da
Odobritev UL
Ta -25...70 °C
Enclosure type Type 1
oskrba z napetostjo Limited Voltage/Current
UL odobritev št. A017
Številka datoteke UL E174191
Mehanski podatki
Teža [g] 16,7
Ohišje cilindrično
Vrsta montaže vezilno vgradno
Mere [mm] Ø 6,5 / L = 50
Materiali medenina prevlečeno z belim bronom; zaznavno pročelje: PBT oranžno; LED okno: PPSU
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz
stikalno stanje 4 x 90° LED, rumeno
Pribor
V sklopu dobave
Pritrdilne objemke: 1
Opombe
Embalažna enota 1 Kosov
Električni priključek - vtič
Priključek Spojnik: 1 x M8; kodiranje: A