induktivni senzor
IT5039
ITB3002-BPKG/2M PVC
induktivni senzor
IT5039
ITB3002-BPKG/2M PVC
- Posebej kratko ohišje
- Za uporabo, kjer je prostor omejen
- Tehnologija prostorsko varčne povezave zaradi vhoda kabla na strani
- Robustno kovinsko ohišje za uporabo v neugodnih industrijskih okoljih
- Zelo visoka frekvenca preklopa
Značilnosti izdelka
Električna izvedba | PNP |
---|---|
Funkcija izhoda | vklopni kontakt |
Preklopna razdalja [mm] | 2 |
Ohišje | cilindrično |
Mere [mm] | Ø 6,5 / L = 19 |
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 10...30 DC |
---|---|
Poraba toka [mA] | 20; (24 V) |
Zaščita pred obratno polarnostjo | da |
Izhodi
Električna izvedba | PNP |
---|---|
Funkcija izhoda | vklopni kontakt |
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] | 2,5 |
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] | 200 |
Preklopna frekvenca DC [Hz] | 1000 |
Zaščita pred kratkim stikom | da |
Vrsta zaščite pred kratkim stikom | impulzno |
Zaščita pred preobremenitvijo | ne |
Območje zaznavanja
Preklopna razdalja [mm] | 2 |
---|---|
Dejansko območje zaznavanja Sr [mm] | 2 ± 10 % |
Delovni razmak [mm] | 0...1,6 |
Natančnost / odstopanja
Faktor popravka | jeklo: 1 / legirano jeklo: 0,7 / medenina: 0,4 / aluminij: 0,3 / baker: 0,2 |
---|---|
Histereza [% Sr] | < 15 |
Zdrs preklopne točke [% Sr] | -10...10 |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -25...70 |
---|---|
Zaščita | IP 67 |
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [Let] | 1045 | ||||||
Odobritev UL |
|
Mehanski podatki
Teža [g] | 57 |
---|---|
Ohišje | cilindrično |
Vrsta montaže | vezilno vgradno |
Mere [mm] | Ø 6,5 / L = 19 |
Materiali | ohišje: nerjaveče jeklo; zaznavno pročelje: PBT |
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek
Priključek | Kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,14 mm² |
---|