• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Izdelki
  2. Senzorji
  3. Induktivni senzorji
  4. Vsi induktivni senzorji
  5. IV0009

induktivni senzor

IV0009

IVE2020-FBKA

induktivni senzor

IV0009

IVE2020-FBKA

  • Možnost izbire petih položajev zaznavnega pročelja
  • Veliko območje zaznavanja za dolgotrajno delovanje
  • Robustno ohišje za uporabo v neugodnih industrijskih okoljih
  • Za uporabo pri rokovanju z materialom
  • Programirljiva izhodna funkcija običajno odprto/običajno zaprto
  • ce
  • cul
Značilnosti izdelka
Funkcija izhoda vklopni kontakt / izklopni kontakt; (izbirno)
Preklopna razdalja [mm] 20
Ohišje kvadrasto
Mere [mm] 40 x 40 x 118
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] 24...250 AC / 24...230 DC
Zaščitni razred II
Zaščita pred obratno polarnostjo da
Izhodi
Funkcija izhoda vklopni kontakt / izklopni kontakt; (izbirno)
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] 5
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda AC [V] 8
Minimalni obremenilni tok [mA] 5
Maks. uhajavi tok [mA] 1,5
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda AC [mA] 500
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] 500
Preklopna frekvenca AC [Hz] 30
Preklopna frekvenca DC [Hz] 100
Zaščita pred kratkim stikom da
Vrsta zaščite pred kratkim stikom impulzno
Zaščita pred preobremenitvijo da
Območje zaznavanja
Preklopna razdalja [mm] 20
Dejansko območje zaznavanja Sr [mm] 20 ± 10 %
Delovni razmak [mm] 0...16,2
Natančnost / odstopanja
Faktor popravka jeklo: 1 / legirano jeklo: 0,7 / medenina: 0,4 / aluminij: 0,4 / baker: 0,3
Histereza [% Sr] 1...10
Zdrs preklopne točke [% Sr] -10...10
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] -25...85
Opomba o temperaturi okolice
za UL uporabo: ...70 °C
Maks. nadmorska višina [m] 2000
Zaščita IP 67
Dovoljenja/preverjanja
EMC
EN 61000-4-2 ESD 8 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF sevano 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 VF prevoden 15 V
EN 55011 razred A
Odpornost na vibracije
EN 60068-2-6 Fc 10 g (10...2000 Hz) / 50 frekvenčnih ciklov, 1 oktava na minuto po 3 oseh
Odpornost na šoke
EN 60068-2-27 Ea 30 g 11 ms polsinus; 3 udarcev v vsaki smeri 3 koordinatnih osi
Neprekinjena odpornost na udarce
EN 60068-2-27 40 g 6 ms; 4000 udarcev v vsaki smeri 3 koordinatnih osi
Hitre spremembe temperature
EN 60068-2-14 Na TA = -40 °C; TB = 85 °C; t1 = 30 min; t2 = < 10 s; 50 ciklov
MTTF [Let] 272,6
Odobritev UL
Ta 0...70 °C
Enclosure type Type 1
Številka datoteke UL E174191
Napotki Samo za uporabo pri vrstah uporabe NFPA 79
Mehanski podatki
Teža [g] 268
Ohišje kvadrasto
Vrsta montaže vezilno vgradno
Mere [mm] 40 x 40 x 118
Materiali PA 6.6; tlačno litje cinka prevlečeni z epoksi smolo; zaznavno pročelje: PA 6.6; LED okno: PA; vijaki: legirano jeklo nerjavno jeklo (1.4305 / 303)
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz
stikalno stanje 1 x LED, rumeno
obratovanje 1 x LED, zeleno
Električni priključek
Potrebna zaščita ≤ 3 A und ≥ 300 V AC/DC
Opombe
Opombe
možna izbira 5 položajev aktivne stikalne cone
Kabelska tesnilka (E11270) naročiti posebej
Embalažna enota 1 Kosov
Električni priključek
Priključek terminali: ...2,5 mm²; Kabelska uvodnica: M20 X 1,5