Senzor položaja za ventile z dvigajočo se paro
IX5006
IX-3080-BPKG/3LED
Senzor položaja za ventile z dvigajočo se paro
IX5006
IX-3080-BPKG/3LED
- Povratne informacije o položaju za enojne in dvojne sedežne ventile in za diafragmatične ventile
- Prosto izbirni preklopni izhodi: ventil odprt/zaprt, dvig sedeža
- Zamenjuje tri binarne impulzne pobiralnike
- Ločljivost 0,2 mm po vsem območju merjenja
- Programiranje položajev ventilov s pritisnimi gumbi
Značilnosti izdelka
Električna izvedba | PNP |
---|---|
Funkcija izhoda | 3 x vklopni kontakt |
Mere [mm] | 67,5 x 43 x 110 |
Območje uporabe
Uporaba | povratne informacije o položaju za sedežne in difragmatične ventile; Absolutna meritev poti; Nadzor tesnjenja ventilov |
---|
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 18...36 DC |
---|---|
Poraba toka [mA] | 42; (24 V) |
Zaščitni razred | III |
Zaščita pred obratno polarnostjo | da |
Maks. čas zakasnitve ob vklopu [ms] | 2000 |
Izhodi
Električna izvedba | PNP |
---|---|
Funkcija izhoda | 3 x vklopni kontakt |
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] | 2,5 |
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] | 100 |
Zaščita pred kratkim stikom | da |
Vrsta zaščite pred kratkim stikom | impulzno |
Zaščita pred preobremenitvijo | da |
Območje zaznavanja
Merilno območje [mm] | 0...80 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maks. hitrost tarče [m/s] | 1 | ||||||||||
Ločljivost hoda ventila [mm] | 0,2 | ||||||||||
Tarča |
|
Programska oprema/programiranje
Možnosti parametriranja | 3 poljubni preklopni pragi v merilnem območju |
---|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -25...85 | |
---|---|---|
Opomba o temperaturi okolice |
|
|
Zaščita | IP 65; IP 67; (samo v zvezi z vgraditvijo v glavi ventila, ki ponuja dovoj zaščite pred mehanskimi poškodbami senzorja) |
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Odpornost na vibracije |
|
||||||||
Odpornost na šoke |
|
||||||||
MTTF [Let] | 298 |
Mehanski podatki
Teža [g] | 216,5 |
---|---|
Mere [mm] | 67,5 x 43 x 110 |
Materiali | PA; TPE; PP; LCP |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
---|
Pribor
V sklopu dobave |
|
---|
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek
Priključek | Kabel: 2 m, PVC; 5 x 0,14 mm² |
---|