• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Izdelki
  2. Senzorji
  3. Induktivni senzorji
  4. Vsi induktivni senzorji
  5. IY5045

induktivni senzor

IY5045

IYB30,8-BPKG/V2A/0,1M/AS-610

induktivni senzor

IY5045

IYB30,8-BPKG/V2A/0,1M/AS-610

  • Posebej kratko ohišje
  • Za uporabo, kjer je prostor omejen
  • Prostorsko varčen kabel s spojnikom M8
  • Robustno ohišje iz nerjavnega jekla za uporabo v neugodnih industrijskih okoljih
  • Zelo visoka frekvenca preklopa
  • ce
  • ukca
Značilnosti izdelka
Električna izvedba PNP
Funkcija izhoda vklopni kontakt
Preklopna razdalja [mm] 0,8
Ohišje Izvedba navoja
Mere [mm] M5 x 0,5 / L = 30
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] 10...36 DC
Poraba toka [mA] 15; (24 V)
Zaščitni razred III
Zaščita pred obratno polarnostjo da
Izhodi
Električna izvedba PNP
Funkcija izhoda vklopni kontakt
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] 2,5
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] 100
Preklopna frekvenca DC [Hz] 2000
Zaščita pred kratkim stikom da
Vrsta zaščite pred kratkim stikom impulzno
Zaščita pred preobremenitvijo da
Območje zaznavanja
Preklopna razdalja [mm] 0,8
Dejansko območje zaznavanja Sr [mm] 0,8 ± 10 %
Delovni razmak [mm] 0...0,65
Natančnost / odstopanja
Faktor popravka jeklo: 1 / legirano jeklo: 0,7 / medenina: 0,5 / aluminij: 0,4 / baker: 0,3
Histereza [% Sr] 1...15
Zdrs preklopne točke [% Sr] -10...10
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] -25...70
Zaščita IP 65
Dovoljenja/preverjanja
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF sevano 3 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 VF prevoden 3 V
EN 55011 razred B
MTTF [Let] 2053
Mehanski podatki
Teža [g] 13,3
Ohišje Izvedba navoja
Vrsta montaže vezilno vgradno
Mere [mm] M5 x 0,5 / L = 30
Oznaka navoja M5 x 0,5
Materiali nerjavno jeklo (1.4305 / 303); zaznavno pročelje: POM
Pritezni vrtilni moment [Nm] 2
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz
stikalno stanje 1 x LED, rumeno
Pribor
V sklopu dobave
zaskočne matice: 2
Opombe
Embalažna enota 1 Kosov
Električni priključek - vtič
Priključek Kabel: 0,1 m, PVC
Priključek Spojnik: 1 x M8; kodiranje: A; Zaklep: namestitev z zaskočenjem