Značilnosti izdelka
Električna izvedba |
NPN |
Funkcija izhoda |
vklopni kontakt |
Preklopna razdalja [mm] |
1,5 |
Ohišje |
Izvedba navoja |
Mere [mm] |
M5 x 0,5 / L = 40 |
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] |
10...36 DC |
Poraba toka [mA] |
15; (24 V) |
Zaščitni razred |
III |
Zaščita pred obratno polarnostjo |
da |
Izhodi
Električna izvedba |
NPN |
Funkcija izhoda |
vklopni kontakt |
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] |
2,5 |
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] |
100 |
Preklopna frekvenca DC [Hz] |
2000 |
Zaščita pred kratkim stikom |
da |
Vrsta zaščite pred kratkim stikom |
impulzno |
Zaščita pred preobremenitvijo |
da |
Območje zaznavanja
Preklopna razdalja [mm] |
1,5 |
Dejansko območje zaznavanja Sr [mm] |
1,5 ± 10 % |
Delovni razmak [mm] |
0...1,2 |
Natančnost / odstopanja
Faktor popravka |
jeklo: 1 / legirano jeklo: 0,7 / medenina: 0,5 / aluminij: 0,4 / baker: 0,3 |
Histereza [% Sr] |
1...15 |
Zdrs preklopne točke [% Sr] |
-10...10 |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] |
-25...70 |
Zaščita |
IP 65; IP 67 |
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
EN 61000-4-2 ESD |
4 kV CD / 8 kV AD |
EN 61000-4-3 HF sevano |
10 V/m |
EN 61000-4-4 Burst |
2 kV |
EN 61000-4-6 VF prevoden |
10 V |
EN 55011 |
razred B |
|
Odobritev UL |
Ta |
-25...70 °C |
Enclosure type |
Type 1 |
oskrba z napetostjo |
Limited Voltage/Current |
UL odobritev št. |
A053 |
Številka datoteke UL |
E174191 |
|
Mehanski podatki
Teža [g] |
10,3 |
Ohišje |
Izvedba navoja |
Vrsta montaže |
vezilno vgradno |
Mere [mm] |
M5 x 0,5 / L = 40 |
Oznaka navoja |
M5 x 0,5 |
Materiali |
ohišje: nerjavno jeklo (1.4305 / 303); LED okno: PPSU; zaznavno pročelje: POM |
Pritezni vrtilni moment [Nm] |
2 |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
stikalno stanje |
4 x 90° LED, rumeno |
|
Električni priključek - vtič
Priključek |
Spojnik: 1 x M8; kodiranje: A |