induktivni senzor
IZ5035
IZB30,8-BPKG/V2A/AS-514 RT
induktivni senzor
IZ5035
IZB30,8-BPKG/V2A/AS-514 RT
- Za uporabo, kjer je prostor omejen
- Prostorsko varčni spojnik M8
- Vidni pokazatelji stanja preklopa
- Robustno ohišje iz nerjavnega jekla za uporabo v neugodnih industrijskih okoljih
- Zelo visoka frekvenca preklopa
Značilnosti izdelka
Električna izvedba | PNP |
---|---|
Funkcija izhoda | vklopni kontakt |
Preklopna razdalja [mm] | 0,8 |
Ohišje | cilindrično |
Mere [mm] | Ø 4 / L = 40 |
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 10...36 DC |
---|---|
Poraba toka [mA] | 15; (24 V) |
Zaščitni razred | III |
Zaščita pred obratno polarnostjo | da |
Izhodi
Električna izvedba | PNP |
---|---|
Funkcija izhoda | vklopni kontakt |
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] | 2,5 |
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] | 100 |
Preklopna frekvenca DC [Hz] | 2000 |
Zaščita pred kratkim stikom | da |
Vrsta zaščite pred kratkim stikom | impulzno |
Zaščita pred preobremenitvijo | da |
Območje zaznavanja
Preklopna razdalja [mm] | 0,8 |
---|---|
Dejansko območje zaznavanja Sr [mm] | 0,8 ± 10 % |
Delovni razmak [mm] | 0...0,65 |
Natančnost / odstopanja
Faktor popravka | jeklo: 1 / legirano jeklo: 0,7 / medenina: 0,5 / aluminij: 0,4 / baker: 0,3 |
---|---|
Histereza [% Sr] | 1...15 |
Zdrs preklopne točke [% Sr] | -10...10 |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -25...70 |
---|---|
Zaščita | IP 65 |
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [Let] | 1999 |
Mehanski podatki
Teža [g] | 13 |
---|---|
Ohišje | cilindrično |
Vrsta montaže | vezilno vgradno |
Mere [mm] | Ø 4 / L = 40 |
Materiali | ohišje: nerjavno jeklo (1.4305 / 303); LED okno: PA; zaznavno pročelje: POM |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
---|
Pribor
V sklopu dobave |
|
---|
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek - vtič
Priključek | Spojnik: 1 x M8; kodiranje: A |
---|