Značilnosti izdelka
Električna izvedba |
PNP |
Funkcija izhoda |
vklopni kontakt |
Preklopna razdalja [mm] |
1,5 |
Ohišje |
cilindrično |
Mere [mm] |
Ø 4 / L = 41 |
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] |
10...30 DC |
Poraba toka [mA] |
10; (24 V) |
Zaščita pred obratno polarnostjo |
da |
Izhodi
Električna izvedba |
PNP |
Funkcija izhoda |
vklopni kontakt |
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] |
3 |
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] |
100 |
Preklopna frekvenca DC [Hz] |
1800 |
Zaščita pred kratkim stikom |
da |
Vrsta zaščite pred kratkim stikom |
impulzno |
Zaščita pred preobremenitvijo |
da |
Območje zaznavanja
Preklopna razdalja [mm] |
1,5 |
Dejansko območje zaznavanja Sr [mm] |
1,5 ± 10 % |
Delovni razmak [mm] |
0...1,2 |
Natančnost / odstopanja
Faktor popravka |
jeklo: 1 / legirano jeklo: 0,7 / medenina: 0,5 / aluminij: 0,4 / baker: 0,3 |
Histereza [% Sr] |
< 15 |
Zdrs preklopne točke [% Sr] |
-10...10 |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] |
-25...80 |
Zaščita |
IP 67 |
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
EN 60947-5-2 |
|
EN 55011 |
razred B |
|
MTTF [Let] |
835 |
Odobritev UL |
Ta |
0...40 °C |
oskrba z napetostjo |
Class 2 |
Številka datoteke UL |
E174191 |
|
Mehanski podatki
Teža [g] |
19 |
Ohišje |
cilindrično |
Vrsta montaže |
ne-vezilno vgradno |
Mere [mm] |
Ø 4 / L = 41 |
Materiali |
ohišje: legirano jeklo; zaznavno pročelje: POM |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
stikalno stanje |
4 x 90° LED, rdeče |
|
Električni priključek - vtič
Priključek |
Spojnik: 1 x M8; kodiranje: A |
diagrami in grafikoni
|
|
Če se Sr razlikuje za < 10 %, je treba ohranjati naslednji prazni prostor feromagnetni materiali X > 1,5 mm druge kovine X > 3,0 mm |
|