• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Izdelki
  2. Senzorji
  3. Induktivni senzorji
  4. Vsi induktivni senzorji
  5. IZ5047

induktivni senzor

IZ5047

IZB31,5-BPKG/2M PVC

induktivni senzor

IZ5047

IZB31,5-BPKG/2M PVC

  • Posebej kratko ohišje s premerom le 4 mm
  • Za uporabo, kjer je prostor omejen
  • Prostorsko varčna priključna tehnologija
  • Robustno ohišje iz nerjavnega jekla za uporabo v neugodnih industrijskih okoljih
  • Zelo visoka frekvenca preklopa
  • ce
  • cul
Značilnosti izdelka
Električna izvedba PNP
Funkcija izhoda vklopni kontakt
Preklopna razdalja [mm] 1,5
Ohišje cilindrično
Mere [mm] Ø 4 / L = 27
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] 10...30 DC
Poraba toka [mA] 10; (24 V)
Zaščita pred obratno polarnostjo da
Izhodi
Električna izvedba PNP
Funkcija izhoda vklopni kontakt
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] 3
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] 100
Preklopna frekvenca DC [Hz] 1800
Zaščita pred kratkim stikom da
Vrsta zaščite pred kratkim stikom impulzno
Zaščita pred preobremenitvijo da
Območje zaznavanja
Preklopna razdalja [mm] 1,5
Dejansko območje zaznavanja Sr [mm] 1,5 ± 10 %
Delovni razmak [mm] 0...1,2
Natančnost / odstopanja
Faktor popravka jeklo: 1 / legirano jeklo: 0,7 / medenina: 0,5 / aluminij: 0,4 / baker: 0,3
Histereza [% Sr] < 15
Zdrs preklopne točke [% Sr] -10...10
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] -25...80
Zaščita IP 67
Dovoljenja/preverjanja
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 razred B
MTTF [Let] 835
Odobritev UL
Ta 0...40 °C
oskrba z napetostjo Class 2
Številka datoteke UL E174191
Mehanski podatki
Teža [g] 54,5
Ohišje cilindrično
Vrsta montaže ne-vezilno vgradno
Mere [mm] Ø 4 / L = 27
Materiali ohišje: legirano jeklo; zaznavno pročelje: POM
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz
stikalno stanje 4 x 90° LED, rdeče
Pribor
V sklopu dobave
Pritrdilne objemke: 1
Opombe
Embalažna enota 1 Kosov
Električni priključek
Priključek Kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,14 mm²
diagrami in grafikoni
Montaža
Če se Sr razlikuje za < 10 %, je treba ohranjati naslednji prazni prostor feromagnetni materiali X > 1,5 mm druge kovine X > 3,0 mm