• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Izdelki
  2. Senzorji
  3. Optoelektronski senzorji
  4. Vsi fotoelektrični senzorji
  5. JAC201

Razpršilno odbojni senzor

JAC201

AFK3050BBPKG/M/US-104

Razpršilno odbojni senzor

JAC201

AFK3050BBPKG/M/US-104

  • Za uporabo v strojnih orodjih in kovinski industriji
  • Odporno na olja in hladilna sredstva
  • Veliko območje zaznavanja za dolgotrajno delovanje
  • Odlično razmerje med ceno in učinkovitostjo
  • Zelo visoka frekvenca preklopa
  • ce
  • ukca
Značilnosti izdelka
Električna izvedba PNP
Mere [mm] M12 x 1 / L = 63
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] 10...30 DC
Poraba toka [mA] < 15
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
Temperatura okolice [°C] -25...70
Zaščita IP 65; IP 67; IP 68; (»Hladilno sredstvo«)
Dovoljenja/preverjanja
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF sevano 10 V/m (80...1000 MHz)
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-5 Surge 0,5 kV
EN 61000-4-6 VF prevoden 10 V (0,15...80 MHz)
EN 55011 razred B
MTTF [Let] 1048
Mehanski podatki
Teža [g] 34,8
Mere [mm] M12 x 1 / L = 63
Oznaka navoja M12 x 1
Opombe
Embalažna enota 1 Kosov
Električni priključek - vtič
Priključek Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A