- Izdelki
- JN2301
Senzor nagiba
JN2301
INC-M2M090J-KG/US
Senzor nagiba
JN2301
INC-M2M090J-KG/US
- Natančno merjenje kotov nagiba na oseh X in Y
- Visoka natančnost merjenja po vsem kotnem razponu v dveh oseh
- Ničelna točka, smer štetja in omejilna frekvenca so nastavljive
- Kompaktno in robustno ohišje
- Zelo zmogljivi vmesnik CAN za različna komunikacijska opravila
Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos
Alternativni izdelki: JN2300 Primerjava izdelkov: JN2301 / JN2300 Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!
Značilnosti izdelka
Princip merjenja | Kapacitativni MEMS |
---|---|
Komunikacijski vmesnik | CAN |
Število merilnih osi | 2 |
---|---|
Kotno območje [°] | -45…45 |
Območje uporabe
Princip delovanja | statično |
---|---|
Uporaba | Zelo natančno merjenje nagiba v 2 oseh za mobilne vrste uporabe |
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 9,2...30 DC |
---|---|
Poraba toka [mA] | 70; (24 V DC, 25 °C) |
Maks. poraba toka [mA] | 405; (9,2 V DC; -40 °C) |
Min. upor izolacije [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Zaščitni razred | III |
Zaščita pred obratno polarnostjo | da |
Odpornost na napačno polarnost | da |
Zakasnitveni čas pripravljenosti [s] | 300; (čas ogrevanja; Maks. čas inicializacije: 1000 ms) |
Območje merjenja/nastavitve
Princip merjenja | Kapacitativni MEMS |
---|
Število merilnih osi | 2 |
---|---|
Kotno območje [°] | -45…45 |
Omejilna frekvenca [Hz] | 0,5...10; (možnost parametriranja) |
Natančnost / odstopanja
Natančnost [°] | ≤ ± 0,01; (absolutno) |
---|---|
Histereza [°] | ≤ ± 0,05 |
Natančnost ponavljanja [°] | ≤ ± 0,01 |
Ločljivost [°] | 0,01 |
Temperaturni koeficient [1/K] | ≤ ± 0,0008 ° |
Vmesniki
Komunikacijski vmesnik | CAN |
---|---|
Število vmesnikov CAN | 1 |
Zaključni upor | da; (interno ; možnost parametriranja) |
Zapisnik | SAE J1939 | ||
---|---|---|---|
Tovarniške nastavitve |
|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -40...85 |
---|---|
Skladiščna temperatura [°C] | -40...85 |
Zaščita | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
|
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Odpornost na šoke |
|
||||||||||||||||||
Odpornost proti vibracijam |
|
||||||||||||||||||
Preizkus s pršenjem soli |
|
||||||||||||||||||
Vlažna vročina |
|
||||||||||||||||||
Standardni | Skladno z ECE R 10, rev. 5; ISO 7637-3: 2007-07 |
Mehanski podatki
Teža [g] | 414,5 |
---|---|
Mere [mm] | 90 x 62 x 33,2 |
Materiali | ohišje: tlačno litje cinka ponikljano |
Usmerjenost namestitve | horizontalno |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
---|
Pribor
V sklopu dobave |
|
---|
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek - CAN-In
Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A |
Električni priključek - CAN-Out
Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A |