Značilnosti izdelka
Funkcija izhoda |
vklopni kontakt / izklopni kontakt; (izbirno) |
Preklopna razdalja [mm] |
60 |
Ohišje |
kvadrasto |
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] |
20...250 AC/DC |
Zaščitni razred |
II |
Zaščita pred obratno polarnostjo |
ne |
Izhodi
Funkcija izhoda |
vklopni kontakt / izklopni kontakt; (izbirno) |
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] |
8,5 |
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda AC [V] |
8,5 |
Minimalni obremenilni tok [mA] |
5 |
Maks. uhajavi tok [mA] |
2,5 (250 V AC) / 1,3 (110 V AC) / 0,8 (24 V DC) |
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda AC [mA] |
200; (250 (...50 °C)) |
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] |
100 |
Stopnja kratkotrajnega toka preklopnega izhoda [mA] |
2200; (20 ms / 0,5 Hz) |
Preklopna frekvenca AC [Hz] |
10 |
Preklopna frekvenca DC [Hz] |
10 |
Dokaz kratkega stika |
ne |
Zaščita pred preobremenitvijo |
ne |
Območje zaznavanja
Preklopna razdalja [mm] |
60 |
Prilagodljivo območje zaznavanja |
da |
Tovarniška nastavitev območja zaznavanja [mm] |
60 |
Dejansko območje zaznavanja Sr [mm] |
60 ± 10 % |
Delovni razmak [mm] |
0...48,6 |
Natančnost / odstopanja
Faktor popravka |
steklo: 0,4 / voda: 1 / keramika: 0,2 / PVC: 0,2 |
Histereza [% Sr] |
1...15 |
Zdrs preklopne točke [% Sr] |
-15...15 |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] |
-25...80 |
Zaščita |
IP 65 |
Povečana imunost |
da; (Povečana odpornost na motnje (pri vodenih radijskih frekvencah)) |
Mehanski podatki
Teža [g] |
335,658 |
Ohišje |
kvadrasto |
Vrsta montaže |
ne-vezilno vgradno |
Materiali |
PPE |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
stikalno stanje |
1 x LED, rdeče |
|
Električni priključek - vtič
|
Spojnik: 1 x 7/8"; kodiranje: A |