Kapacitivni senzor
KF5013
KFA3040BANKG/US
Kapacitivni senzor
KF5013
KFA3040BANKG/US
- Kompaktno in robustno ohišje iz nerjavnega jekla
- Preprosta nastavitev območja zaznavanja prek potenciometra
- Vidni pokazatelji stanja preklopa
- Imunost na visoki šum
- Za zaznavanje položaja ali spremljanje ravni
Značilnosti izdelka
Električna izvedba | NPN |
---|---|
Funkcija izhoda | vklopni kontakt |
Preklopna razdalja [mm] | 1...6 |
Ohišje | Izvedba navoja |
Mere [mm] | M12 x 1 / L = 60 |
Območje uporabe
Mediji | suhi material v razsutem stanju; tekočine |
---|
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 10...36 DC; ("razred oskrbe 2" v skladu s cULus) |
---|---|
Poraba toka [mA] | < 12 |
Zaščitni razred | III |
Zaščita pred obratno polarnostjo | da |
Izhodi
Električna izvedba | NPN |
---|---|
Funkcija izhoda | vklopni kontakt |
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] | 2,5 |
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] | 100 |
Preklopna frekvenca DC [Hz] | 50 |
Dokaz kratkega stika | da |
Zaščita pred preobremenitvijo | da |
Območje zaznavanja
Preklopna razdalja [mm] | 1...6 |
---|---|
Prilagodljivo območje zaznavanja | da |
Tovarniška nastavitev območja zaznavanja [mm] | 4 |
Dejansko območje zaznavanja Sr [mm] | 4 ± 10 % |
Natančnost / odstopanja
Faktor popravka | steklo: 0,6 / voda: 1 / keramika: 0,5 / PVC: 0,4 |
---|---|
Histereza [% Sr] | 1...15 |
Zdrs preklopne točke [% Sr] | -20...20 |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -25...70 |
---|---|
Zaščita | IP 65 |
Povečana imunost | da |
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [Let] | 1042 |
Mehanski podatki
Teža [g] | 39,3 |
---|---|
Ohišje | Izvedba navoja |
Vrsta montaže | vezilno vgradno |
Mere [mm] | M12 x 1 / L = 60 |
Oznaka navoja | M12 x 1 |
Materiali | ohišje: nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); pokrov: PEEK |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
---|
Pribor
V sklopu dobave |
|
---|
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek - vtič
Priključek | Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A |
---|