Značilnosti izdelka
Funkcija izhoda |
vklopni kontakt / izklopni kontakt; (izbirno) |
Preklopna razdalja [mm] |
4...24; (tipke za programiranje) |
Ohišje |
Izvedba navoja |
Mere [mm] |
M18 x 1 / L = 87 |
Območje uporabe
Montaža |
zaznavanje prek sten nekovinskih vsebnikov ali na obvodnih ceveh |
Mediji |
suhi material v razsutem stanju; tekočine |
Priporočeni mediji |
medij z dielektrično konstanto < 20; olja |
Električni podatki
Frekvenca AC [Hz] |
47...63 |
Obratovalna napetost [V] |
30...250 AC / 20...250 DC |
Zaščitni razred |
II |
Odpornost na napačno polarnost |
da |
Izhodi
Funkcija izhoda |
vklopni kontakt / izklopni kontakt; (izbirno) |
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] |
8 |
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda AC [V] |
10 |
Maks. uhajavi tok [mA] |
2,5 (250 V AC) / 1,7 (110 V AC) / 1,5 (24 V DC) |
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda AC [mA] |
100; (150 (...40 °C)) |
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] |
100; (150 (...40 °C)) |
Stopnja kratkotrajnega toka preklopnega izhoda [mA] |
1000; (20 ms / 0,5 Hz) |
Preklopna frekvenca AC [Hz] |
10 |
Preklopna frekvenca DC [Hz] |
10 |
Dokaz kratkega stika |
ne |
Zaščita pred preobremenitvijo |
ne |
Območje zaznavanja
Preklopna razdalja [mm] |
4...24; (tipke za programiranje) |
Prilagodljivo območje zaznavanja |
da |
Tovarniška nastavitev območja zaznavanja [mm] |
12 |
Dejansko območje zaznavanja Sr [mm] |
12 ± 10 % |
Natančnost / odstopanja
Faktor popravka |
steklo: 0,4 / voda: 1 / keramika: 0,2 / PVC: 0,1 |
Histereza [% Sr] |
1...15 |
Zdrs preklopne točke [% Sr] |
-20...20 |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] |
-25...80 |
Opomba o temperaturi okolice |
temperatura zaznavnega pročelja: -25...110 °C |
|
Zaščita |
IP 65; IP 67 |
Mehanski podatki
Teža [g] |
60 |
Ohišje |
Izvedba navoja |
Vrsta montaže |
ne-vezilno vgradno |
Mere [mm] |
M18 x 1 / L = 87 |
Oznaka navoja |
M18 x 1 |
Materiali |
ohišje: PBT; Tipke: TPE-U; LED okno: PC |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
stikalno stanje |
1 x Obroč lučk LED, rumeno prosojne vtične luči |
|
Električni priključek
Potrebna zaščita |
miniaturna varovalka skladno z IEC60127-2 list 1; ≤ 2 A; hitro ukrepanje |
Opombe
Opombe |
Opomba: |
Preverite varno delovanje enote po kratkem stiku. |
|
Embalažna enota |
1 Kosov |
Električni priključek - vtič
|
Spojnik: 1 x 1/2"; kodiranje: C |