Značilnosti izdelka
Električna izvedba |
PNP |
Funkcija izhoda |
vklopni kontakt / izklopni kontakt; (izbirno) |
Preklopna razdalja [mm] |
8 |
Komunikacijski vmesnik |
IO-Link |
Ohišje |
Izvedba navoja |
Mere [mm] |
M18 x 1 / L = 87 |
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] |
10...36 DC |
Poraba toka [mA] |
< 20 |
Zaščitni razred |
II |
Zaščita pred obratno polarnostjo |
da |
Princip merjenja |
kapacitivno |
Izhodi
Električna izvedba |
PNP |
Funkcija izhoda |
vklopni kontakt / izklopni kontakt; (izbirno) |
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] |
2,5 |
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] |
200 |
Preklopna frekvenca DC [Hz] |
10 |
Dokaz kratkega stika |
da |
Zaščita pred preobremenitvijo |
da |
Območje zaznavanja
Preklopna razdalja [mm] |
8 |
Natančnost / odstopanja
Histereza [% Sr] |
1...15 |
Zdrs preklopne točke [% Sr] |
-20...20 |
Vmesniki
Komunikacijski vmesnik |
IO-Link |
Vrsta prenosa |
COM1 (4,8 kBaud) |
IO-Link - revizija |
1.1 |
Standard SDCI |
IEC 61131-9 CDV |
Profili |
Smart Sensor |
SIO-način |
da |
Min. čas procesnega cikla [ms] |
101 |
Podprta DeviceID-ji |
Način obratovanja |
ID naprave |
default |
387 |
|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] |
-25...80 |
Opomba o temperaturi okolice |
temperatura zaznavnega pročelja: -25...110 °C |
|
Zaščita |
IP 65; IP 67 |
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
EN 61000-4-2 ESD |
8 kV AD |
EN 61000-4-3 HF sevano |
10 V/m |
EN 61000-4-4 Burst |
2 kV |
EN 61000-4-6 VF prevoden |
3 V |
EN 55011 |
razred B |
|
Odpornost na vibracije |
EN 60068-2-27 Ea |
(10...55 Hz) / 1 mm amplituda, obdobje oscilacije 5 min., 30 min. na os pri resonanci ali 55 Hz |
|
Odpornost na šoke |
EN 60068-2-27 Ea |
30 g 6 udarcev /11 ms polsinus (x,y,z) |
|
MTTF [Let] |
652 |
Mehanski podatki
Teža [g] |
31,3 |
Ohišje |
Izvedba navoja |
Vrsta montaže |
ne-vezilno vgradno |
Mere [mm] |
M18 x 1 / L = 87 |
Oznaka navoja |
M18 x 1 |
Materiali |
ohišje: PBT oranžno; Tipke: TPE-U; LED okno: PC |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
stikalno stanje |
1 x LED, rumeno |
|
Funkcija teach |
da |
Elektronska ključavnica |
da |
Električni priključek - vtič
Priključek |
Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A |