Kapacitivni senzor
KI0021
KI-2015-BBOA/6M/NI
Kapacitivni senzor
KI0021
KI-2015-BBOA/6M/NI
- Preprosta nastavitev območja zaznavanja prek potenciometra
- S kombinirano izhodno stopnjo AC/DC
- Dvožična tehnologija
- Imunost na visoki šum
- Za zaznavanje položaja ali spremljanje ravni
Značilnosti izdelka
Funkcija izhoda | izklopni kontakt |
---|---|
Preklopna razdalja [mm] | 15 |
Ohišje | Izvedba navoja |
Mere [mm] | M30 x 1,5 / L = 81 |
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 20...250 AC/DC |
---|---|
Zaščitni razred | II |
Odpornost na napačno polarnost | ne |
Izhodi
Funkcija izhoda | izklopni kontakt |
---|---|
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] | 8 |
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda AC [V] | 10 |
Minimalni obremenilni tok [mA] | 5 |
Maks. uhajavi tok [mA] | 2,5 (250 V AC) / 1,7 (110 V AC) / 1,5 (24 V DC) |
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda AC [mA] | 250; (>50° C: 200) |
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] | 250; (>50° C: 200; za UL uporabo: 100 DC) |
Stopnja kratkotrajnega toka preklopnega izhoda [mA] | 1500; (20 ms / 0,5 Hz) |
Preklopna frekvenca AC [Hz] | 25 |
Preklopna frekvenca DC [Hz] | 40 |
Dokaz kratkega stika | ne |
Zaščita pred preobremenitvijo | ne |
Območje zaznavanja
Preklopna razdalja [mm] | 15 |
---|---|
Prilagodljivo območje zaznavanja | da |
Tovarniška nastavitev območja zaznavanja [mm] | 15 |
Dejansko območje zaznavanja Sr [mm] | 15 ± 10 % |
Delovni razmak [mm] | 0...12,1 |
Natančnost / odstopanja
Faktor popravka | steklo: 0,4 / voda: 1 / keramika: 0,2 / PVC: 0,2 |
---|---|
Histereza [% Sr] | 1...15 |
Zdrs preklopne točke [% Sr] | -15...15 |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -25...70 |
---|---|
Zaščita | IP 65 |
Povečana imunost | da; (Povečana odpornost na motnje (pri vodenih radijskih frekvencah)) |
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [Let] | 489 |
Mehanski podatki
Teža [g] | 365 |
---|---|
Ohišje | Izvedba navoja |
Vrsta montaže | ne-vezilno vgradno |
Mere [mm] | M30 x 1,5 / L = 81 |
Oznaka navoja | M30 x 1,5 |
Materiali | PBT |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
---|
Električni priključek
Potrebna zaščita | miniaturna varovalka skladno z IEC60127-2 list 1; ≤ 2 A; hitro ukrepanje |
---|
Pribor
V sklopu dobave |
|
---|
Opombe
Opombe |
|
|
---|---|---|
Embalažna enota | 1 Kosov |
Električni priključek
Priključek | Kabel: 6 m, PVC; 2 x 0,5 mm² |
---|