Kapacitivni senzor NAMUR
KI5030
KI-2015-N/NI/1D/1G
Kapacitivni senzor NAMUR
KI5030
KI-2015-N/NI/1D/1G
- Za uporabo v nevarnih območjih
- Preprosta nastavitev območja zaznavanja prek potenciometra
- Vidni pokazatelji stanja preklopa LED lučk
- Za priključitev na resnično varne tokokroge
Značilnosti izdelka
Električna izvedba | NAMUR |
---|---|
Funkcija izhoda | izklopni kontakt |
Preklopna razdalja [mm] | 15 |
Ohišje | Izvedba navoja |
Mere [mm] | M30 x 1,5 / L = 81 |
Električni podatki
Priključek na stikalni ojačevalnik | da |
---|---|
Preklopni ojačevalniki | priključitev na certificirane, notranje varne tokokroge z maks. vrednostmi: U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW |
Nazivna napetost DC [V] | 8,2; (1kΩ) |
Napajalna napetost DC [V] | 7,5...15 |
Poraba toka [mA] | < 1; (onemogočeno; prevodno: > 2,2) |
Zaščitni razred | II |
Princip merjenja | kapacitivno |
Izhodi
Električna izvedba | NAMUR |
---|---|
Funkcija izhoda | izklopni kontakt |
Preklopna frekvenca DC [Hz] | 40 |
Dokaz kratkega stika | da |
Območje zaznavanja
Preklopna razdalja [mm] | 15 |
---|---|
Prilagodljivo območje zaznavanja | da |
Tovarniška nastavitev območja zaznavanja [mm] | 15 |
Dejansko območje zaznavanja Sr [mm] | 15 ± 10 % |
Natančnost / odstopanja
Faktor popravka | steklo: 0,4 / voda: 1 / keramika: 0,2 / PVC: 0,2 |
---|---|
Histereza [% Sr] | 1...15 |
Zdrs preklopne točke [% Sr] | -15...15 |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -20...60 |
---|---|
Zaščita | IP 65 |
Dovoljenja/preverjanja
Odobritev | DMT 01 ATEX E 020; TIIS TC15627; IECEx BVS 06.0003 | ||
---|---|---|---|
Oznaka ATEX |
|
||
|
|||
EMC |
|
||
MTTF [Let] | 841 |
Varnostne karakteristike
Maks. notranja kapacitivnost [nF] | 375 |
---|---|
Maks. notranji indukcijski upor [µH] | 1 |
Mehanski podatki
Teža [g] | 212,5 |
---|---|
Ohišje | Izvedba navoja |
Vrsta montaže | ne-vezilno vgradno |
Mere [mm] | M30 x 1,5 / L = 81 |
Oznaka navoja | M30 x 1,5 |
Materiali | PBT |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
---|
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek
Priključek | Kabel: 2 m, PVC; 2 x 0,5 mm² |
---|