Kapacitivni senzor na dotik
KT5005
KTRSHMK-RBPKG/AM/2M
Kapacitivni senzor na dotik
KT5005
KTRSHMK-RBPKG/AM/2M
- Brezstično preklapljanje brez mehanskega pritiska
- LED lučke za vizualne povratne informacije
- Odporno na olje, trke in praske
- Okolje je na voljo v različnih barvah
- Se ne obrabi in ne zahteva vzdrževanja
Značilnosti izdelka
Električna izvedba | PNP |
---|---|
Funkcija izhoda | vklopni kontakt |
Mere [mm] | Ø 100 / L = 11 |
Območje uporabe
Princip delovanja | statično |
---|
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 12...30 DC |
---|---|
Poraba toka [mA] | 30 |
Zaščitni razred | III |
Zaščita pred obratno polarnostjo | da |
Maks. čas zakasnitve ob vklopu [ms] | 500 |
Izhodi
Električna izvedba | PNP |
---|---|
Funkcija izhoda | vklopni kontakt |
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] | 200 |
Zaščita pred kratkim stikom | da |
Zaščita pred preobremenitvijo | da |
Odzivni časi
Reakcijski čas [ms] | 35 |
---|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -40...85 |
---|---|
Zaščita | IP 67; IP 69K; (na čelni strani) |
Dovoljenja/preverjanja
MTTF [Let] | 394 |
---|
Mehanski podatki
Teža [g] | 158,5 |
---|---|
Mere [mm] | Ø 100 / L = 11 |
Materiali | aktivno pročelje: PA Grilamid TR 90UV transparentno; ohišje: PC/ABS črn; Barvno okolje: PC/ABS zeleno |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
---|
Pribor
Dodatki (izbirno) |
|
---|
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek
Priključek | Kabel: 2 m, PUR |
---|