Značilnosti izdelka
Električna izvedba |
PNP |
Funkcija izhoda |
vklopni kontakt |
Mere [mm] |
Ø 100 / L = 11 |
Območje uporabe
Princip delovanja |
statično |
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] |
12...30 DC |
Poraba toka [mA] |
30 |
Zaščitni razred |
III |
Zaščita pred obratno polarnostjo |
da |
Maks. čas zakasnitve ob vklopu [ms] |
500 |
Izhodi
Električna izvedba |
PNP |
Funkcija izhoda |
vklopni kontakt |
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] |
200 |
Dokaz kratkega stika |
da |
Zaščita pred preobremenitvijo |
da |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] |
-40...85 |
Zaščita |
IP 67; IP 69K; (na čelni strani) |
Mehanski podatki
Teža [g] |
129,5 |
Mere [mm] |
Ø 100 / L = 11 |
Materiali |
aktivno pročelje: PA Grilamid TR 90UV transparentno; ohišje: PC/ABS črn; Barvno okolje: PC/ABS zeleno |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
stikalno stanje |
8 x LED, rdeče |
obratovanje |
8 x LED, zeleno |
|
Pribor
Dodatki (izbirno) |
okolje v različnih barvah |
|
Električni priključek - vtič
Priključek |
Kabel: 0,3 m, PUR |
Priključek |
Spojnik: 1 x M8; kodiranje: A |