Značilnosti izdelka
Električna izvedba |
PNP |
Funkcija izhoda |
vklopni kontakt |
Mere [mm] |
Ø 29 / L = 31 |
Območje uporabe
Princip delovanja |
statično |
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] |
12...30 DC |
Poraba toka [mA] |
30 |
Zaščitni razred |
III |
Zaščita pred obratno polarnostjo |
da |
Maks. čas zakasnitve ob vklopu [ms] |
500 |
Izhodi
Električna izvedba |
PNP |
Funkcija izhoda |
vklopni kontakt |
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] |
200 |
Zaščita pred kratkim stikom |
da |
Zaščita pred preobremenitvijo |
da |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] |
-40...85 |
Zaščita |
IP 65; IP 67; IP 69K; (na čelni strani) |
Mehanski podatki
Teža [g] |
61,5 |
Mere [mm] |
Ø 29 / L = 31 |
Materiali |
PA 6.6-GF30 črn; aktivno pročelje: PA Grilamid TR 90UV |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
funkcija |
1 x LED, rdeče ga je mogoče sprožiti |
|
Pribor
V sklopu dobave |
zaskočne matice: 1 |
Tesnilo: 1 |
|
Dodatki (izbirno) |
|
Električni priključek - vtič
Priključek |
Kabel: 0,5 m, PUR |
Priključek |
Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A |