Značilnosti izdelka
Električna izvedba |
PNP/NPN |
Funkcija izhoda |
vklopni kontakt / izklopni kontakt |
Komunikacijski vmesnik |
IO-Link |
Območje uporabe
Princip delovanja |
dinamično; (statično; bistabilen možnost parametriranja) |
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] |
10...30 DC |
Poraba toka [mA] |
30 |
Zaščitni razred |
III |
Zaščita pred obratno polarnostjo |
da |
Izhodi
Električna izvedba |
PNP/NPN |
Funkcija izhoda |
vklopni kontakt / izklopni kontakt |
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] |
150 |
Zaščita pred kratkim stikom |
da |
Zaščita pred preobremenitvijo |
da |
Programska oprema/programiranje
Možnosti parametriranja |
vklopni kontakt / izklopni kontakt; PnP/nPn; statisch / dynamisch / bistabil / Ein- Ausschaltverzögerung; svetlost; Aktivierungs- Operations- Inputfarbe; Sensitivität |
Vmesniki
Komunikacijski vmesnik |
IO-Link |
Vrsta prenosa |
COM2 (38,4 kBaud) |
IO-Link - revizija |
1.1 |
Standard SDCI |
IEC 61131-9 |
Profili |
Smart Sensor: Type 0 Generic Profiled Sensor; Identification and Diagnosis; Fixed Switching Signal Channel |
SIO-način |
da |
Potreben razred glavnega vhoda |
A |
Analogni procesni podatki |
1 |
Binarni procesni podatki |
1 |
Min. čas procesnega cikla [ms] |
3,5 |
Podprta DeviceID-ji |
Način obratovanja |
ID naprave |
default |
1002 |
|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] |
-20...80 |
Zaščita |
IP 65; IP 67; IP 69K; (na čelni strani) |
Mehanski podatki
Teža [g] |
54 |
Materiali |
PA 6.6-GF30 črn; aktivno pročelje: PA Grilamid TR 90UV |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
1 x LED, modro / zeleno / rdeče / magenta / rumeno / belo / oranžno |
prednastavljeno |
|
stikalno stanje |
zeleno |
obratovanje |
- |
funkcija |
rdeče |
|
Pribor
V sklopu dobave |
zaskočne matice: 1 |
Tesnilo: 1 |
|
Dodatki (izbirno) |
|
Električni priključek - vtič
Priključek |
Kabel: 0,3 m, PUR |
Priključek |
Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A |