kapacitivni senzor na dotik
KTE102
KTEEFOKMMFRKG/2m/IO
kapacitivni senzor na dotik
KTE102
KTEEFOKMMFRKG/2m/IO
- Funkcija samo v povezavi z dodatki za simbolne plošče
- nastavitev občutljivosti in nastavitev, povezana z uporabo, proti usedlinam in škropljenju vode
- senzor z enim dotikom za vse funkcije preklapljanja
- Izvajanje brez obrabe
- RGB povratne informacije z enoto IO-Link ali brez nje
Značilnosti izdelka
Električna izvedba | PNP/NPN; (možnost parametriranja) |
---|---|
Funkcija izhoda | vklopni kontakt / izklopni kontakt; (možnost parametriranja) |
Komunikacijski vmesnik | IO-Link |
Ohišje | Izvedba navoja |
Mere [mm] | M22 x 1 / L = 38,8 |
Območje uporabe
Princip delovanja | dinamično; statično; bistabilen; combination; (možnost parametriranja) |
---|
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 8...32 DC |
---|---|
Zaščitni razred | III |
Zaščita pred obratno polarnostjo | da |
Poraba toka |
|
---|
Vhodi
Skupno število vhodov | 2 |
---|---|
Visoka stopnja preklopa [V] | < 4,8; (pri 24V varno izklopljen : Napetost <= Ub*0,2) |
Nizka stopnja preklopa [V] | > 19,2; (pri 24V varno vklopljen : Napetost >= Ub*0,8) |
Vhodi |
|
---|
Izhodi
Električna izvedba | PNP/NPN; (možnost parametriranja) |
---|---|
Funkcija izhoda | vklopni kontakt / izklopni kontakt; (možnost parametriranja) |
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] | 1,5 |
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] | 200 |
Zaščita pred kratkim stikom | da |
Zaščita pred preobremenitvijo | da |
Odzivni časi
Reakcijski čas [ms] | 64 |
---|
Programska oprema/programiranje
Možnosti parametriranja | vklopni kontakt / izklopni kontakt; PnP/nPn; statično; dinamično; bistabilen; combination; Zamik vklopa in izklopa; svetlost; Sensitivität; Pogoji okolja |
---|
Vmesniki
Komunikacijski vmesnik | IO-Link | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vrsta prenosa | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||||
IO-Link - revizija | 1.1.3 | ||||||||||||
Profili |
|
||||||||||||
Min. čas procesnega cikla [ms] | 13,2 |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -30...65 |
---|---|
Zaščita | IP 65; IP 67; IP 69K; (na čelni strani) |
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
|
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Odpornost na vibracije |
|
||||||||||||||
Odpornost na šoke |
|
||||||||||||||
Neprekinjena odpornost na udarce |
|
||||||||||||||
MTTF [Let] | 218 | ||||||||||||||
Odobritev UL |
|
Mehanski podatki
Teža [g] | 109,5 |
---|---|
Ohišje | Izvedba navoja |
Mere [mm] | M22 x 1 / L = 38,8 |
Oznaka navoja | M22 x 1 |
Materiali | ohišje: PA; zaskočna matica: PBT |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
---|
Pribor
V sklopu dobave |
|
|
---|---|---|
Potrebna dodatna oprema |
|
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek
Priključek | Kabel: 2 m, PUR, Ø 4,9 mm; 5 x 0,34 mm² |
---|
diagrami in grafikoni
napotki o uporabi, ki se nanašajo na funkcijo
|
|
---|