• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Izdelki
  2. LI2143

senzor nivoja za zaznavanje nivoja točke s preprečevanjem prelivanja

LI2143

LI0481--K-00KNPKG/US/WHG

senzor nivoja za zaznavanje nivoja točke s preprečevanjem prelivanja

LI2143

LI0481--K-00KNPKG/US/WHG

  • Za zanesljivo spremljanje točkovne ravni v rezervoarjih in vsebnikih
  • Zaznavanje minimalnega nivoja, puščanja ali čezmernega pretoka v rezervoarjih
  • Preprosta prilagoditev praznega in polnega s pritiskom na le en pritisni gumb
  • Primerno za vodo, olja in hladilna sredstva
  • Pri uporabi kot zaščita pred prelivanjem z dovoljenjem v skladu z nemškim zveznim zakonom o vodi (WHG)
stara serija izdelkov
Alternativni izdelki: LI2133 Primerjava izdelkov: LI2143 / LI2133 Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!
  • ce
  • ukca
  • whg
  • cul
Značilnosti izdelka
Število vhodov in izhodov Število digitalnih izhodov: 1
Dolžina tipala D [mm] 481
Območje uporabe
Posebna značilnost pozlačeni kontakti
Mediji vodna hladilna sredstva; olja; voda; medij, podoben vodi
Dielektrična konstanta medija > 1,8
Priporočeni mediji vodna hladilna sredstva; olja; voda; medij, podoben vodi
Ni mogoče uporabiti za granulati; Sipki materiali; kisline; lugi
Tlak v rezervoarju [bar] -0,5...0,5; (pri nameščanju z montažnimi pripomočki: E43001 - E43007, E43019)
Olje
Temperatura medija [°C] 0...65
Voda
Temperatura medija [°C] 0...35
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] 10...36 DC
Poraba toka [mA] 22; (24 V)
Zaščitni razred III
Zaščita pred obratno polarnostjo da
Princip merjenja kapacitivno
Vhodi/izhodi
Število vhodov in izhodov Število digitalnih izhodov: 1
Izhodi
Skupno število izhodov 1
Izhodni signal preklopni signal
Električna izvedba PNP
Število digitalnih izhodov 1
Funkcija izhoda izklopni kontakt
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] 2,5
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] 200
Zaščita pred kratkim stikom da
Vrsta zaščite pred kratkim stikom impulzno
Zaščita pred preobremenitvijo da
Območje merjenja/nastavitve
Dolžina tipala D [mm] 481
Aktivno območje A [mm] 31
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] 0...65
Zaščita IP 65; IP 67
Dovoljenja/preverjanja
Odobritev WHG § 19
EMC
EN 61000-6-2 : 2005 + Corr. 2005
EN 61000-6-4 : 2007
Odpornost na šoke
DIN EN 60068-2-29 12 g (11 ms)
Odpornost proti vibracijam
DIN EN 60068-2-6 5 g (10...2000 Hz)
MTTF [Let] 608
Mehanski podatki
Teža [g] 241
Mere [mm] Ø 16
Materiali PP-GF30; TPE-U
Material v stiku z medijem PP
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz
obratovanje LED, zeleno
stikalno stanje LED, rumeno
Opombe
Embalažna enota 1 Kosov
Električni priključek
Priključek Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A; Kontakti: pozlačeno