• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Izdelki
  2. Senzorji
  3. Senzorji nivoja
  4. Vsi senzorji nivoja
  5. LK1222

Elektronski senzor nivoja polnjenja

LK1222

LK0264B-B-00KUPKG/US/WHG

Elektronski senzor nivoja polnjenja

LK1222

LK0264B-B-00KUPKG/US/WHG

  • Za zanesljivi nadzor ravni v rezervoarjih in vsebnikih
  • Primerno za vodo, olja in hladilna sredstva
  • Jasno vidni 4-številčni LED zaslon
  • Pri uporabi kot zaščita pred prelivanjem z dovoljenjem v skladu z nemškim zveznim zakonom o vodi (WHG)
  • Priročno delovanje prek gumbov ali nastavljanja parametrov prek IO-Linka
  • ce
  • ukca
  • whg
  • iolink
Značilnosti izdelka
Število vhodov in izhodov Število digitalnih izhodov: 2
Tovarniška nastavitev vodna hladilna sredstva; voda; medij, podoben vodi
Dolžina tipala D [mm] 264
Območje uporabe
Posebna značilnost pozlačeni kontakti
Mediji vodna hladilna sredstva; olja; mediji na osnovi olja; voda; medij, podoben vodi
Dielektrična konstanta medija > 2
Ni mogoče uporabiti za izredno prevodni mediji; oprijemajoči mediji; granulati; Sipki materiali; kisline; lugi; higienična območja in elektrogalvanske vrste uporabe
Maksimalna hitrost spremembe stopnje [mm/s] 100
Tlak v rezervoarju [bar] 0,5; (brez tlaka za uporabo skladno z WHG (nemški zvezni zakon o vodah))
Hladilno mazalno sredstvo
Temperatura medija [°C] 0...35; (s klimatsko cevjo E43100: 35...65 °C; ni za uporabo skladno z WHG (nemški zvezni zakon o vodah))
Olje
Temperatura medija [°C] 0...70
Kratki čas temperature medija [°C] 0...90; (< 1 h)
Voda
Temperatura medija [°C] 0...35; (s klimatsko cevjo E43100: 35...65 °C; ni za uporabo skladno z WHG (nemški zvezni zakon o vodah))
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] 12...30 DC
Poraba toka [mA] < 50
Zaščitni razred III
Zaščita pred obratno polarnostjo da
Zakasnitveni čas pripravljenosti [s] < 3
Vhodi/izhodi
Število vhodov in izhodov Število digitalnih izhodov: 2
Izhodi
Skupno število izhodov 2
Izhodni signal preklopni signal; IO-Link
Električna izvedba PNP/NPN
Število digitalnih izhodov 2
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] 2,5
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] 200
Zaščita pred kratkim stikom da
Vrsta zaščite pred kratkim stikom impulzno
Zaščita pred preobremenitvijo da
Območje merjenja/nastavitve
Tovarniška nastavitev vodna hladilna sredstva; voda; medij, podoben vodi
Dolžina tipala D [mm] 264
Aktivno območje A [mm] 195
Neaktivno območje I1 / I2 [mm] 53 / 16
Nastavitveno območje
Točka nastavitve SP [mm] 25...200
Točka ponastavitve rP [mm] 20...195
V korakih po [mm] 5
Referenčna točka OP [mm] 69 - 82 - 94 - 106 - 118 - 130 - 143 - 155 - 167 - 179 - 191 - 204 - OFF
Histereza, OP [mm] 2
Natančnost / odstopanja
Merilna napaka [% od končne vrednosti] ± 5
Natančnost ponavljanja ± 2
Ločljivost [mm] 5
Programska oprema/programiranje
Možnosti parametriranja histereza/okno; vklopni kontakt / izklopni kontakt; logika preklopa; položaj SP/rP; prilagoditev OP; izbira medija; nastavitev zamika; zamik vklopa/izklopa
Vmesniki
Komunikacijski vmesnik IO-Link
Vrsta prenosa COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link - revizija 1.1
Standard SDCI IEC 61131-9
Profili Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis
SIO-način da
Potreben razred glavnega vhoda A
Analogni procesni podatki 3
Binarni procesni podatki 2
Min. čas procesnega cikla [ms] 3,2
Podprta DeviceID-ji
Način obratovanja ID naprave
default 802
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] 0...60
Skladiščna temperatura [°C] -25...80
Zaščita IP 67
Dovoljenja/preverjanja
Odobritev WHG; odobritev od organa za splošno gradnjo; Zaščita pred prenapolnitvijo
EMC
DIN EN 61000-6-2
DIN EN 61000-6-4
Odpornost na šoke
DIN EN 60068-2-27 15 g (11 ms)
Odpornost proti vibracijam
DIN EN 60068-2-6 5 g (10...2000 Hz)
MTTF [Let] 266
Mehanski podatki
Teža [g] 317,45
Mere [mm] Ø 16
Materiali nerjavno jeklo (1.4301 / 304); nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); FKM; NBR; PBT; PC; PA; PP; TPV
Material v stiku z medijem PP
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz
Prikazni element 2 x LED, zeleno (cm, inch)
stikalno stanje 2 x LED, rumeno
izmerjene vrednosti alfanumerični zaslon, 4 znaki
Parametriranje alfanumerični zaslon, 4 znaki
Opombe
Embalažna enota 1 Kosov
Električni priključek
Priključek Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A; Kontakti: pozlačeno