Elektronski senzor nivoja polnjenja
LK1224
LK0728B-B-00KUPKG/US/WHG
Elektronski senzor nivoja polnjenja
LK1224
LK0728B-B-00KUPKG/US/WHG
- Za zanesljivi nadzor ravni v rezervoarjih in vsebnikih
- Primerno za vodo, olja in hladilna sredstva
- Jasno vidni 4-številčni LED zaslon
- Pri uporabi kot zaščita pred prelivanjem z dovoljenjem v skladu z nemškim zveznim zakonom o vodi (WHG)
- Priročno delovanje prek gumbov ali nastavljanja parametrov prek IO-Linka
Značilnosti izdelka
Število vhodov in izhodov | Število digitalnih izhodov: 2 |
---|---|
Tovarniška nastavitev | vodna hladilna sredstva; voda; medij, podoben vodi |
Dolžina tipala D [mm] | 728 |
Območje uporabe
Posebna značilnost | pozlačeni kontakti |
---|---|
Mediji | vodna hladilna sredstva; olja; mediji na osnovi olja; voda; medij, podoben vodi |
Dielektrična konstanta medija | > 2 |
Ni mogoče uporabiti za | izredno prevodni mediji; oprijemajoči mediji; granulati; Sipki materiali; kisline; lugi; higienična območja in elektrogalvanske vrste uporabe |
Maksimalna hitrost spremembe stopnje [mm/s] | 300 |
Tlak v rezervoarju [bar] | 0,5; (brez tlaka za uporabo skladno z WHG (nemški zvezni zakon o vodah)) |
Temperatura medija [°C] | 0...35; (s klimatsko cevjo E43102: 35...55 °C; ni za uporabo skladno z WHG (nemški zvezni zakon o vodah)) |
---|
Temperatura medija [°C] | 0...70 |
---|---|
Kratki čas temperature medija [°C] | 0...90; (< 1 h) |
Temperatura medija [°C] | 0...35; (s klimatsko cevjo E43102: 35...55 °C; ni za uporabo skladno z WHG (nemški zvezni zakon o vodah)) |
---|
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 12...30 DC |
---|---|
Poraba toka [mA] | < 50 |
Zaščitni razred | III |
Zaščita pred obratno polarnostjo | da |
Zakasnitveni čas pripravljenosti [s] | < 3 |
Vhodi/izhodi
Število vhodov in izhodov | Število digitalnih izhodov: 2 |
---|
Izhodi
Skupno število izhodov | 2 |
---|---|
Izhodni signal | preklopni signal; IO-Link |
Električna izvedba | PNP/NPN |
Število digitalnih izhodov | 2 |
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] | 2,5 |
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] | 200 |
Zaščita pred kratkim stikom | da |
Vrsta zaščite pred kratkim stikom | impulzno |
Zaščita pred preobremenitvijo | da |
Območje merjenja/nastavitve
Tovarniška nastavitev | vodna hladilna sredstva; voda; medij, podoben vodi |
---|---|
Dolžina tipala D [mm] | 728 |
Aktivno območje A [mm] | 585 |
Neaktivno območje I1 / I2 [mm] | 104 / 39 |
Točka nastavitve SP [mm] | 60...590 |
---|---|
Točka ponastavitve rP [mm] | 50...580 |
V korakih po [mm] | 10 |
Referenčna točka OP [mm] | 200 - 240 - 280 - 310 - 350 - 390 - 420 - 460 - 500 - 530 - 570 - 610 - OFF |
Histereza, OP [mm] | 4 |
Natančnost / odstopanja
Merilna napaka [% od končne vrednosti] | ± 5 |
---|---|
Natančnost ponavljanja | ± 2 |
Ločljivost [mm] | 5 |
Programska oprema/programiranje
Možnosti parametriranja | histereza/okno; vklopni kontakt / izklopni kontakt; logika preklopa; položaj SP/rP; prilagoditev OP; izbira medija; nastavitev zamika; zamik vklopa/izklopa |
---|
Vmesniki
Komunikacijski vmesnik | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Vrsta prenosa | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link - revizija | 1.1 | ||||
Standard SDCI | IEC 61131-9 | ||||
Profili | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||
SIO-način | da | ||||
Potreben razred glavnega vhoda | A | ||||
Analogni procesni podatki | 3 | ||||
Binarni procesni podatki | 2 | ||||
Min. čas procesnega cikla [ms] | 3,2 | ||||
Podprta DeviceID-ji |
|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | 0...60 |
---|---|
Skladiščna temperatura [°C] | -25...80 |
Zaščita | IP 67 |
Dovoljenja/preverjanja
Odobritev | WHG; odobritev od organa za splošno gradnjo; Zaščita pred prenapolnitvijo | ||||
---|---|---|---|---|---|
EMC |
|
||||
Odpornost na šoke |
|
||||
Odpornost proti vibracijam |
|
||||
MTTF [Let] | 266 |
Mehanski podatki
Teža [g] | 520,8 |
---|---|
Mere [mm] | Ø 16 |
Materiali | nerjavno jeklo (1.4301 / 304); nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); FKM; NBR; PBT; PC; PA; PP; TPV |
Material v stiku z medijem | PP |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
---|
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek
Priključek | Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A; Kontakti: pozlačeno |
---|