Nivojski senzor za zaznavanje meja z zaščito pred prelivanjem (nemški zvezni Zakon o vodah)
LMT195
LMECE-A12E-QPKG-2/US
Nivojski senzor za zaznavanje meja z zaščito pred prelivanjem (nemški zvezni Zakon o vodah)
LMT195
LMECE-A12E-QPKG-2/US
- Za zanesljivi nadzor ravni v rezervoarjih in vsebnikih
- Higienska zasnova za zahteve industrije živil in pijač
- Uporaba v tekočih in viskoznih medijih ter razsutih materialih
- Razlikovanje medijev prek parametrizacije preklopnih izhodov
- Zanesljiva izključitev odlaganja ali pene
- Uporabniku prijazna komunikacija in parametrizacija prek IO-Link
Značilnosti izdelka
Število vhodov in izhodov | Število digitalnih izhodov: 2 |
---|---|
Tovarniška nastavitev | mediji na vodni bazi |
Procesni priključek | povezava z navojem G 1/2 tesnilni stožec |
Območje uporabe
Posebna značilnost | pozlačeni kontakti |
---|---|
Mediji | Tekočine |
Priporočeni mediji | voda; mediji na vodni bazi; olja; mediji na osnovi olja |
Ni mogoče uporabiti za | Glejte navodila za uporabo, poglavje »Funkcije in značilnosti«. |
Dolžina tipala [mm] | 253 |
Tlak v rezervoarju [bar] | -1...40; (vrste uporabe so podvržene nemškemu zveznemu Zakonu o vodah: -0,5...10 bar) |
Temperatura medija [°C] | -25...100; (vrste uporabe so podvržene nemškemu zveznemu Zakonu o vodah 0...100 °C) |
---|---|
Kratki čas temperature medija [°C] | -25...150; (1 h; vrste uporabe so podvržene nemškemu zveznemu Zakonu o vodah: 0...100 °C) |
Temperatura medija [°C] | -25...85; (vrste uporabe so podvržene nemškemu zveznemu Zakonu o vodah: 0...85 °C) |
---|---|
Kratki čas temperature medija [°C] | -25...150; (1 h; vrste uporabe so podvržene nemškemu zveznemu Zakonu o vodah: 0...100 °C) |
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 18...30 DC |
---|---|
Poraba toka [mA] | < 50 |
Zaščitni razred | III |
Zaščita pred obratno polarnostjo | da |
Princip merjenja | kapacitivno |
Vhodi/izhodi
Število vhodov in izhodov | Število digitalnih izhodov: 2 |
---|
Izhodi
Skupno število izhodov | 2 |
---|---|
Izhodni signal | preklopni signal; IO-Link |
Električna izvedba | PNP |
Število digitalnih izhodov | 2 |
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] | 2,5 |
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] | 100 |
Zaščita pred kratkim stikom | da |
Vrsta zaščite pred kratkim stikom | impulzno |
Zaščita pred preobremenitvijo | da |
Območje merjenja/nastavitve
Tovarniška nastavitev | mediji na vodni bazi |
---|
Odzivni časi
Vklopni čas [s] | < 0,5 |
---|
Vmesniki
Komunikacijski vmesnik | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Vrsta prenosa | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link - revizija | 1.1 | ||||
Standard SDCI | IEC 61131-9 | ||||
Profili | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification | ||||
SIO-način | da | ||||
Potreben razred glavnega vhoda | A | ||||
Analogni procesni podatki | 1 | ||||
Binarni procesni podatki | 2 | ||||
Min. čas procesnega cikla [ms] | 2,3 | ||||
Podprta DeviceID-ji |
|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -20...85 | ||
---|---|---|---|
Opomba o temperaturi okolice |
|
||
Skladiščna temperatura [°C] | -40...85 | ||
Zaščita | IP 68; IP 69K |
Dovoljenja/preverjanja
Odobritev | WHG; odobritev od organa za splošno gradnjo; Zaščita pred prenapolnitvijo | ||||
---|---|---|---|---|---|
EMC |
|
||||
Odpornost na šoke |
|
||||
Odpornost proti vibracijam |
|
||||
MTTF [Let] | 222,73 | ||||
Odobritev UL |
|
Mehanski podatki
Teža [g] | 401 |
---|---|
Mere [mm] | Ø 30 / L = 355 |
Materiali | nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); nerjavno jeklo (1.4571/316Ti ); PEEK; PEI; FKM |
Material v stiku z medijem | nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); nerjavno jeklo (1.4571/316Ti ); PEEK; značilnosti površine: Ra < 0,8 / Rz 4; FKM |
Procesni priključek | povezava z navojem G 1/2 tesnilni stožec |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
---|
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek
Priključek | Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A; Kontakti: pozlačeno |
---|