Trajni nivojski senzor (vodeni valovni radar)
LR3009
LR0000B-BR34AMSKG/US
Trajni nivojski senzor (vodeni valovni radar)
LR3009
LR0000B-BR34AMSKG/US
- Za zanesljivi nadzor ravni v rezervoarjih in vsebnikih
- Primerno za vodo, olja in hladilna sredstva
- Jasno vidni 4-številčni LED zaslon
- Modularni sistem, sestavljen iz ocenjevalne enote in tipala
- Prilagoditev na različne višine vsebnikov s skrajšanjem tipala
- Priročno delovanje prek gumbov ali nastavljanja parametrov prek IO-Linka
Značilnosti izdelka
Število vhodov in izhodov | Število digitalnih izhodov: 1; Število analognih izhodov: 1 |
---|---|
Dolžina tipala D [mm] | 100...1600 |
Procesni priključek | povezava z navojem G 3/4 zunanji navoj |
Območje uporabe
Posebna značilnost | pozlačeni kontakti |
---|---|
Uporaba | za industrijsko uporabo |
Mediji | Tekočine |
Dielektrična konstanta medija | ≥ 1,8; (za medije z dielektrično konstanto 1,8...5 (npr. olja), je za delovanje potrebna koaksialna cev) |
Priporočeni mediji | voda; mediji na vodni bazi; olja; mediji na osnovi olja |
Ni mogoče uporabiti za | Glejte navodila za uporabo, poglavje »Funkcije in značilnosti«. |
Temperatura procesa [°C] | -25...80; (90 < 1 h ; glejte zapis pod opombami) |
Tlačna trdnost [MPa] | 1,6 |
Vakuumska odpornost [MPa] | -0,1 |
MAWP (za uporabo skladno s CRN) [MPa] | 1,6 |
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 18...30 DC |
---|---|
Poraba toka [mA] | < 30 |
Zaščitni razred | III |
Zaščita pred obratno polarnostjo | da |
Zakasnitveni čas pripravljenosti [s] | < 3 |
Princip merjenja | Vodeni mikro val |
Vhodi/izhodi
Število vhodov in izhodov | Število digitalnih izhodov: 1; Število analognih izhodov: 1 |
---|
Izhodi
Skupno število izhodov | 2 |
---|---|
Izhodni signal | preklopni signal; analogni signal; IO-Link |
Električna izvedba | PNP/NPN |
Število digitalnih izhodov | 1 |
Funkcija izhoda | vklopni kontakt / izklopni kontakt; (možnost parametriranja) |
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] | 2,5 |
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] | 200 |
Število analognih izhodov | 1 |
Analogni izhod toka [mA] | 4...20, z možnostjo obrnitve; (prilagodljivo) |
Maks. obremenitev [Ω] | 500 |
Analogni izhod napetosti [V] | 0...10, z možnostjo obrnitve; (prilagodljivo) |
Min. obremenilni upor [Ω] | 2000 |
Zaščita pred kratkim stikom | da |
Vrsta zaščite pred kratkim stikom | termično, ritmično |
Zaščita pred preobremenitvijo | da |
Območje merjenja/nastavitve
Dolžina tipala D [mm] | 100...1600 |
---|---|
Aktivno območje A [mm] | L-40; (če je nastavljeno za olje in medije na osnovi olja: L-60) |
Neaktivno območje I1 / I2 [mm] | 30 / 10; (če je nastavljeno za olje in medije na osnovi olja: 30 / 30) |
Merilna frekvenca [Hz] | 4 |
Točka nastavitve SP [mm] | 15...L-30 | |
---|---|---|
Opomba o točki nastavitve SP |
|
|
Točka ponastavitve rP [mm] | 10... L-35 | |
Opomba o točki ponastavitve rP |
|
|
V korakih po [mm] | 5 | |
Histereza [mm] | > 5 |
Natančnost / odstopanja
Natančnost ponavljanja [mm] | ± 5 |
---|---|
Merilna napaka [mm] | ± 7 |
Offset napaka [mm] | 5 |
Ločljivost [mm] | 1 |
Ni signala (napetost) [V] | 0 |
Ni signala (tok) [mA] | 4,0 |
Polni signal (napetost) [V] | 10 |
Polni signala (tok) [mA] | 20 |
Temperaturno drsenje na 10 K | ± 0,2 |
Vmesniki
Komunikacijski vmesnik | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Vrsta prenosa | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link - revizija | 1.1 | ||||
Standard SDCI | IEC 61131-9 CDV | ||||
Profili | brez profila | ||||
SIO-način | da | ||||
Potreben razred glavnega vhoda | A | ||||
Analogni procesni podatki | 1 | ||||
Binarni procesni podatki | 1 | ||||
Min. čas procesnega cikla [ms] | 2,3 | ||||
Podprta DeviceID-ji |
|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -25...60 |
---|---|
Skladiščna temperatura [°C] | -40...80 |
Zaščita | IP 67 |
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Odpornost na šoke |
|
||||||
Odpornost proti vibracijam |
|
||||||
MTTF [Let] | 195 | ||||||
Odobritev UL |
|
Mehanski podatki
Teža [g] | 378,458 |
---|---|
Mere [mm] | Ø 50 / L = 99 |
Materiali | nerjavno jeklo (1.4301 / 304); nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); FKM; PBT; PC; PEI; TPE-V |
Material v stiku z medijem | nerjavno jeklo (1.4305 / 303); priključek tipala: nerjavno jeklo (1.4435 / 316L); PTFE; FKM; Tesnilo: NBR ojačena vlakna |
Procesni priključek | povezava z navojem G 3/4 zunanji navoj |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
---|
Opombe
Opombe |
|
|
---|---|---|
Embalažna enota | 1 Kosov |
Električni priključek
Priključek | Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A; Kontakti: pozlačeno |
---|
diagrami in grafikoni
Odstopanje meritev D na mejah območja aktivnega droga
|
|
---|