• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Izdelki
  2. Senzorji
  3. Senzorji nivoja
  4. Vsi senzorji nivoja
  5. LR7320

Trajni nivojski senzor (vodeni valovni radar)

LR7320

LR0000--BN34AQPKG/US

Trajni nivojski senzor (vodeni valovni radar)

LR7320

LR0000--BN34AQPKG/US

  • Za zanesljivi nadzor ravni v rezervoarjih in vsebnikih
  • Primerno za vodo in medije na osnovi vode
  • Modularni sistem, sestavljen iz ocenjevalne enote in tipala
  • Prilagoditev na različne višine vsebnikov s skrajšanjem tipala
  • Uporabniku prijazna komunikacija in parametrizacija prek IO-Link
Za visoke temperature procesa: Temperatura na procesnem spoju je odločilnega pomena. Dejanska temperatura medija je lahko višja.
  • ce
  • ukca
  • iolink
  • cul
Značilnosti izdelka
Število vhodov in izhodov Število digitalnih izhodov: 2
Dolžina tipala D [mm] 100...2000
Procesni priključek povezava z navojem 3/4" NPT zunanji navoj
Območje uporabe
Posebna značilnost pozlačeni kontakti
Uporaba za industrijsko uporabo
Mediji Tekočine
Dielektrična konstanta medija > 5
Priporočeni mediji voda; mediji na vodni bazi
Temperatura procesa [°C] -25...80; (90 < 1 h ; glejte zapis pod opombami)
Tlačna trdnost [bar] 16
Vakuumska odpornost [mbar] -1000
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] 18...30 DC
Poraba toka [mA] < 25
Zaščitni razred III
Zaščita pred obratno polarnostjo da
Zakasnitveni čas pripravljenosti [s] < 3
Princip merjenja Vodeni mikro val
Vhodi/izhodi
Število vhodov in izhodov Število digitalnih izhodov: 2
Izhodi
Skupno število izhodov 2
Izhodni signal preklopni signal; IO-Link
Električna izvedba PNP/NPN
Število digitalnih izhodov 2
Funkcija izhoda vklopni kontakt / izklopni kontakt; (možnost parametriranja)
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] 2,5
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] 200
Zaščita pred kratkim stikom da
Vrsta zaščite pred kratkim stikom impulzno
Zaščita pred preobremenitvijo da
Območje merjenja/nastavitve
Dolžina tipala D [mm] 100...2000
Aktivno območje A [mm] L-40
Neaktivno območje I1 / I2 [mm] 30 / 10
Merilna frekvenca [Hz] 4
Nastavitveno območje
Točka nastavitve SP [mm] 15...L-30
Točka ponastavitve rP [mm] 10... L-35
V korakih po [mm] 5
Histereza [mm] > 5
Natančnost / odstopanja
Natančnost ponavljanja [mm] 5
Merilna napaka [mm] ± 7
Offset napaka [mm] 5
Ločljivost [mm] 1
Temperaturno drsenje na 10 K ± 0,2 %
Vmesniki
Komunikacijski vmesnik IO-Link
Vrsta prenosa COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link - revizija 1.1
Standard SDCI IEC 61131-9
Profili Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis
SIO-način da
Potreben razred glavnega vhoda A
Analogni procesni podatki 3
Binarni procesni podatki 2
Min. čas procesnega cikla [ms] 3,2
Podprta DeviceID-ji
Način obratovanja ID naprave
default 979
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] -25...60
Skladiščna temperatura [°C] -40...85
Zaščita IP 68; IP 69K; (7 dni/1 m globine vode/0,1 bara: IP 68)
Dovoljenja/preverjanja
EMC
DIN EN 61000-6-2
DIN EN 61000-6-3 : v zaprtem kovinskem rezervoarju
DIN EN 61000-6-4 : v plastičnih ali odprtih kovinskih rezervoarjih
Odpornost na šoke
DIN EN 60068-2-27 50 g (11 ms) / 25 g (6 ms) z referenčnim drogom 0,5 m
Odpornost proti vibracijam
DIN EN 60068-2-6 5 g (10...2000 Hz) / 1 g (5...200 Hz) z referenčnim drogom 0,5 m
MTTF [Let] 286
Odobritev UL
UL odobritev št. H010
Številka datoteke UL E174191
Mehanski podatki
Teža [g] 441,7
Materiali nerjavno jeklo (1.4301 / 304); nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); FKM; PEI
Material v stiku z medijem nerjavno jeklo (1.4305 / 303); priključek tipala: nerjavno jeklo (1.4435 / 316L); PTFE; FKM
Procesni priključek povezava z navojem 3/4" NPT zunanji navoj
Opombe
Napotki Za visoke temperature procesa: Temperatura na procesnem spoju je odločilnega pomena. Dejanska temperatura medija je lahko višja.
Embalažna enota 1 Kosov
Električni priključek - vtič
Priključek Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A; Kontakti: pozlačeno
diagrami in grafikoni
Odstopanje meritev D na mejah območja aktivnega droga