- Izdelki
- Senzorji
- Senzorji nivoja
- Uporaba v aplikacijah s hladilnimi sredstvi, čistilnimi sredstvi, mazivnimi sredstvi in hidravličnimi olji
- LT3922
Elektronski senzor za nivo polnjenja in temperaturo
LT3922
LT0264B-B-00KLSKG/US
Elektronski senzor za nivo polnjenja in temperaturo
LT3922
LT0264B-B-00KLSKG/US
- Zanesljivo zaznavanje nivoja v vsebnikih in rezervoarjih
- Za uporabo v vodi, oljih in hladilnih sredstvih
- Uporabniku prijazna nastavitev funkcije preklopa in točk preklopa
- Spremljanje nivoja in temperature z le eno enoto
- Jasno vidni 4-številčni LED zaslon
- Priročno delovanje prek gumbov ali nastavljanja parametrov prek IO-Linka
Značilnosti izdelka
Število vhodov in izhodov | Število digitalnih izhodov: 1; Število analognih izhodov: 1 |
---|---|
Tovarniška nastavitev | mineralna olja |
Dolžina tipala D [mm] | 264 |
Območje uporabe
Mediji | vodna hladilna sredstva; olja; mediji na osnovi olja; voda; medij, podoben vodi | |
---|---|---|
Dielektrična konstanta medija | > 2 | |
Ni mogoče uporabiti za | izredno prevodni mediji; oprijemajoči mediji; granulati; Sipki materiali; kisline; lugi | |
Tlačna trdnost [MPa] | 0,05 | |
Opomba o stopnji tlaka |
|
Temperatura medija [°C] | 0...35; (s klimatsko cevjo E43100 35...65 °C) |
---|
Temperatura medija [°C] | 0...70 |
---|---|
Kratki čas temperature medija [°C] | 0...90; (< 1 h) |
Temperatura medija [°C] | 0...35; (s klimatsko cevjo E43100 35...65 °C) |
---|
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 18...30 DC |
---|---|
Poraba toka [mA] | < 50 |
Zaščitni razred | III |
Zaščita pred obratno polarnostjo | da |
Zakasnitveni čas pripravljenosti [s] | < 3 |
Vhodi/izhodi
Število vhodov in izhodov | Število digitalnih izhodov: 1; Število analognih izhodov: 1 |
---|
Izhodi
Skupno število izhodov | 2 |
---|---|
Izhodni signal | preklopni signal; analogni signal; IO-Link |
Električna izvedba | PNP/NPN |
Število digitalnih izhodov | 1 |
Funkcija izhoda | vklopni kontakt / izklopni kontakt; (možnost parametriranja) |
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] | 2,5 |
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] | 200 |
Število analognih izhodov | 1 |
Analogni izhod toka [mA] | 4...20, z možnostjo obrnitve |
Maks. obremenitev [Ω] | 500 |
Analogni izhod napetosti [V] | 0...10, z možnostjo obrnitve |
Min. obremenilni upor [Ω] | 2000 |
Zaščita pred kratkim stikom | da |
Vrsta zaščite pred kratkim stikom | termično, ritmično |
Zaščita pred preobremenitvijo | da |
Območje merjenja/nastavitve
Tovarniška nastavitev | mineralna olja |
---|---|
Dolžina tipala D [mm] | 264 |
Aktivno območje A [mm] | 195 |
Neaktivno območje I1 / I2 [mm] | 53 / 16 |
Točka nastavitve SP [mm] | 25...200 |
---|---|
Točka ponastavitve rP [mm] | 20...195 |
V korakih po [mm] | 5 |
Referenčna točka OP [mm] | 69 - 82 - 94 - 106 - 118 - 130 - 143 - 155 - 167 - 179 - 191 - 204 - OFF |
Histereza, OP [mm] | 2 |
Merilno območje [°C] | -20...90 |
---|---|
Točka nastavitve SP [°C] | -19,5...90 |
Točka ponastavitve rP [°C] | -20...89,5 |
V korakih po [°C] | 0,5 |
Ločljivost preklopnega izhoda [K] | 0,5 |
Natančnost / odstopanja
Merilna napaka [% od končne vrednosti] | ± 5 |
---|---|
Natančnost ponavljanja | ± 2 |
Ločljivost [mm] | 5 |
Ni signala (napetost) [V] | 0 |
Ni signala (tok) [mA] | 4,0 |
Polni signal (napetost) [V] | 10 |
Polni signala (tok) [mA] | 20 |
Natančnost preklopne točke [K] | ± 1,5 |
---|---|
Ločljivost [K] | 0,5 |
Dinamični odziv T09 [s] | 90 |
Programska oprema/programiranje
Možnosti parametriranja | histereza/okno; vklopni kontakt / izklopni kontakt; logika preklopa; izhodni tok/napetost; položaj SP/rP; prilagoditev OP; izbira medija; nastavitev zamika; zamik vklopa/izklopa |
---|
Vmesniki
Komunikacijski vmesnik | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Vrsta prenosa | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link - revizija | 1.1 | ||||
Standard SDCI | IEC 61131-9 | ||||
Profili | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||
SIO-način | da | ||||
Potreben razred glavnega vhoda | A | ||||
Analogni procesni podatki | 4 | ||||
Binarni procesni podatki | 1 | ||||
Min. čas procesnega cikla [ms] | 4,5 | ||||
Podprta DeviceID-ji |
|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | 0...60 |
---|---|
Skladiščna temperatura [°C] | -25...80 |
Zaščita | IP 67 |
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Odpornost na šoke |
|
||||
Odpornost proti vibracijam |
|
||||
MTTF [Let] | 223 | ||||
Odobritev UL |
|
Mehanski podatki
Teža [g] | 290,9 |
---|---|
Mere [mm] | Ø 16 |
Materiali | nerjavno jeklo (1.4301 / 304); nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); FKM; NBR; PBT; PC; PA; PP; TPV |
Material v stiku z medijem | PP |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
---|
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek
Priključek | Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A |
---|