- Izdelki
- Senzorji
- Senzorji nivoja
- Uporaba v aplikacijah s hladilnimi sredstvi, čistilnimi sredstvi, mazivnimi sredstvi in hidravličnimi olji
- LT8923
Elektronski senzor za nivo polnjenja in temperaturo
LT8923
LT0472B-B-00KSSKG/US
Elektronski senzor za nivo polnjenja in temperaturo
LT8923
LT0472B-B-00KSSKG/US
- Zanesljivo zaznavanje nivoja v vsebnikih in rezervoarjih
- Za uporabo v vodi, oljih in hladilnih sredstvih
- Uporabniku prijazna nastavitev funkcije preklopa in točk preklopa
- Spremljanje nivoja in temperature z le eno enoto
- Jasno vidni 4-številčni LED zaslon
- Priročno delovanje prek gumbov ali nastavljanja parametrov prek IO-Linka
Za 8-polne vtičnice barve žil niso standardizirane. Upoštevajte ožičenje senzorja in vtičnic (glejte podatkovni list).
Značilnosti izdelka
Število vhodov in izhodov | Število digitalnih izhodov: 4 |
---|---|
Tovarniška nastavitev | 2 preklopna izhoda za nivo (OUT1, OUT2); 2 preklopna izhoda za temperaturo (OUT1, OUT2); mineralna olja |
Dolžina tipala D [mm] | 472 |
Območje uporabe
Mediji | vodna hladilna sredstva; olja; mediji na osnovi olja; voda; medij, podoben vodi | |
---|---|---|
Dielektrična konstanta medija | > 2 | |
Ni mogoče uporabiti za | izredno prevodni mediji; oprijemajoči mediji; granulati; Sipki materiali; kisline; lugi | |
Tlačna trdnost [MPa] | 0,05 | |
Opomba o stopnji tlaka |
|
Temperatura medija [°C] | 0...35; (s klimatsko cevjo E43101 35...60 °C) |
---|
Temperatura medija [°C] | 0...70 |
---|---|
Kratki čas temperature medija [°C] | 0...90; (< 1 h) |
Temperatura medija [°C] | 0...35; (s klimatsko cevjo E43101 35...60 °C) |
---|
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 18...30 DC |
---|---|
Poraba toka [mA] | < 50 |
Zaščitni razred | III |
Zaščita pred obratno polarnostjo | da |
Zakasnitveni čas pripravljenosti [s] | < 3 |
Princip merjenja | kapacitivno |
Vhodi/izhodi
Število vhodov in izhodov | Število digitalnih izhodov: 4 |
---|
Izhodi
Skupno število izhodov | 4 |
---|---|
Izhodni signal | preklopni signal; IO-Link |
Električna izvedba | PNP/NPN |
Število digitalnih izhodov | 4 |
Funkcija izhoda | vklopni kontakt / izklopni kontakt; (možnost parametriranja) |
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] | 2,5 |
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] | 200 |
Zaščita pred kratkim stikom | da |
Vrsta zaščite pred kratkim stikom | termično, ritmično |
Zaščita pred preobremenitvijo | da |
Območje merjenja/nastavitve
Tovarniška nastavitev | 2 preklopna izhoda za nivo (OUT1, OUT2); 2 preklopna izhoda za temperaturo (OUT1, OUT2); mineralna olja |
---|---|
Dolžina tipala D [mm] | 472 |
Aktivno območje A [mm] | 390 |
Neaktivno območje I1 / I2 [mm] | 60 / 22 |
Točka nastavitve SP [mm] | 35...390 |
---|---|
Točka ponastavitve rP [mm] | 30...385 |
V korakih po [mm] | 5 |
Referenčna točka OP [mm] | 139 - 163 - 188 - 212 - 236 - 261 - 285 - 310 - 334 - 358 - 383 - 407 - OFF |
Histereza, OP [mm] | 3 |
Merilno območje [°C] | -20...90 |
---|---|
Točka nastavitve SP [°C] | -19,5...90 |
Točka ponastavitve rP [°C] | -20...89,5 |
V korakih po [°C] | 0,5 |
Ločljivost preklopnega izhoda [K] | 0,5 |
Natančnost / odstopanja
Merilna napaka [% od končne vrednosti] | ± 5 |
---|---|
Natančnost ponavljanja | ± 2 |
Ločljivost [mm] | 5 |
Natančnost preklopne točke [K] | ± 1,5 |
---|---|
Ločljivost [K] | 0,5 |
Dinamični odziv T09 [s] | 90 |
Programska oprema/programiranje
Možnosti parametriranja | histereza/okno; vklopni kontakt / izklopni kontakt; položaj SP/rP; položaj OP; prilagoditev OP; izbira medija; nastavitev zamika; Prikazni element; dodelitev procesne vrednosti |
---|
Vmesniki
Komunikacijski vmesnik | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Vrsta prenosa | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link - revizija | 1.1 | ||||
Standard SDCI | IEC 61131-9 | ||||
Profili | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||
SIO-način | da | ||||
Potreben razred glavnega vhoda | A | ||||
Analogni procesni podatki | 4 | ||||
Binarni procesni podatki | 4 | ||||
Min. čas procesnega cikla [ms] | 4,5 | ||||
Podprta DeviceID-ji |
|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | 0...60 |
---|---|
Skladiščna temperatura [°C] | -25...80 |
Zaščita | IP 67 |
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Odpornost na šoke |
|
||||
Odpornost proti vibracijam |
|
||||
MTTF [Let] | 225 |
Mehanski podatki
Teža [g] | 370,5 |
---|---|
Mere [mm] | Ø 16 |
Materiali | nerjavno jeklo (1.4301 / 304); nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); FKM; NBR; PBT; PC; PP; PA; TPV |
Material v stiku z medijem | PP |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
---|
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek
Priključek | Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A |
---|