• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Izdelki
  2. M95003

magnetni senzor s tremi točkami preklopa za spremljanje zaklenjenih stanj

M95003

M9G4075PARKG/A/US

magnetni senzor s tremi točkami preklopa za spremljanje zaklenjenih stanj

M95003

M9G4075PARKG/A/US

  • Za zanesljivo zaznavanje zaklenjenega stanja rotorjev
  • Za uporabo v vetrnih turbinah
  • S tremi preklopnimi izhodi in programirljivo točko preklopa
  • Široko območje delovne temperature
  • Visoka splošna natančnost in dolgoročna stabilnost
  • ce
  • cul
Značilnosti izdelka
Funkcija izhoda 2 x običajno zaprto/1 x običajno odprto
Mere [mm] Ø 40 / L = 120
Območje uporabe
Posebna značilnost pozlačeni kontakti
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] 10...36 DC; ("razred oskrbe 2" v skladu s cULus)
Zaščitni razred III
Zaščita pred obratno polarnostjo da
Izhodi
Funkcija izhoda 2 x običajno zaprto/1 x običajno odprto
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] 5,4
Minimalni obremenilni tok [mA] 2
Maks. uhajavi tok [mA] 0,5
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] 80
Preklopna frekvenca DC [Hz] 0,5
Zaščita pred kratkim stikom da
Vrsta zaščite pred kratkim stikom impulzno
Zaščita pred preobremenitvijo da
Območje zaznavanja
Merilno območje [mm] 62...137
Natančnost / odstopanja
Histereza [mm] 0,5
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] -40...70
Zaščita IP 20; IP 67; (stran z batom: IP 20; stran s spojnikom: IP 67)
Dovoljenja/preverjanja
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF sevano 3 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 VF prevoden 10 V
EN 55011 emisija razred B
IEC 60255-5 4 kV linija do linije, Ri: 500 ohmov
Mehanski podatki
Teža [g] 0,001
Mere [mm] Ø 40 / L = 120
Materiali medenina prevlečeno z belim bronom; bat: legirano jeklo; LED okno: PA
Pritezni vrtilni moment [Nm] < 20
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz
stikalno stanje 4 x 90° LED, rumeno OUT 1
stikalno stanje 4 x 90° LED, rdeče OUT 3
Opombe
Opombe
Ob dobavi: vsi izhodi/vklop/izklop/utripanje LED lučk
Embalažna enota 1 Kosov
Električni priključek - vtič
Priključek Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A; Kontakti: pozlačeno