Senzor položaja
M9H212
M9B3002-BPKG/B/AM/0,5M/ZH/US
Senzor položaja
M9H212
M9B3002-BPKG/B/AM/0,5M/ZH/US
- Tlačna odpornost do 350 barov
- Zasnovano za uporabo pri zaznavanju batov
- Kompaktno in robustno ohišje iz nerjavnega jekla
- Ploščati ključ za preprosto nameščanje
- Visoka odpornost na udarce in vibracije za mobilne vrste uporabe
Značilnosti izdelka
Električna izvedba | PNP |
---|---|
Funkcija izhoda | vklopni kontakt |
Mere [mm] | M11 x 1 / L = 56,5 |
Območje uporabe
Uporaba | razdelilnik maziva z batom |
---|---|
Mediji | zaznava železove kovine |
Tlačna trdnost [bar] | 350 |
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 10...60 DC |
---|---|
Napetost merilne izolacije [V] | 60 |
Poraba toka [mA] | < 20 |
Zaščitni razred | III |
Zaščita pred obratno polarnostjo | da |
Maks. čas zakasnitve ob vklopu [ms] | 300 |
Izhodi
Električna izvedba | PNP |
---|---|
Funkcija izhoda | vklopni kontakt |
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] | 2,5 |
Maks. uhajavi tok [mA] | 0,1 |
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] | 100 |
Preklopna frekvenca DC [Hz] | 50 |
Zaščita pred kratkim stikom | da |
Vrsta zaščite pred kratkim stikom | impulzno |
Zaščita pred preobremenitvijo | da |
Območje zaznavanja
Dejansko območje zaznavanja Sr [mm] | 2 ± 10 % |
---|---|
Delovni razmak [mm] | 0...1,62 |
Natančnost / odstopanja
Histereza [% Sr] | 3...15 |
---|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -25...70 | |||
---|---|---|---|---|
Opomba o temperaturi okolice |
|
|||
Temperatura okolice [°C] | -40...85 | |||
Opomba o temperaturi okolice |
|
|||
Zaščita | IP 65; IP 67 |
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
|
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Odpornost na vibracije |
|
||||||||||||||||||||||
Odpornost na šoke |
|
||||||||||||||||||||||
Neprekinjena odpornost na udarce |
|
||||||||||||||||||||||
MTTF [Let] | 1181 |
Mehanski podatki
Teža [g] | 78,9 |
---|---|
Vrsta montaže | vezilno vgradno |
Mere [mm] | M11 x 1 / L = 56,5 |
Oznaka navoja | M11 x 1 |
Materiali | zaznavno pročelje: nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); ohišje: nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); končna kapica: TPU |
Pritezni vrtilni moment [Nm] | < 18 |
Procesni priključek | povezava z navojem M11 x 1 zunanji navoj |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
---|
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek
Kabel: 0,5 m, PUR | |
Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A |