• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Izdelki
  2. Senzorji
  3. Magnetni senzorji
  4. Vsi magnetni senzorji
  5. ME5015

Magnetni senzor

ME5015

MEB3060-ANKG/PH

Magnetni senzor

ME5015

MEB3060-ANKG/PH

  • Dolgo območje zaznavanja 60 mm
  • Visoka frekvenca preklopa za hitre procese
  • Možnost poravnane ali neporavnane namestitve v kovinah, ki jih ni mogoče namagnetiti
  • Široko območje delovne temperature
  • Vidni pokazatelji stanja preklopa
  • ce
  • ukca
Značilnosti izdelka
Električna izvedba NPN
Funkcija izhoda vklopni kontakt
Preklopna razdalja [mm] 60; (glede na magnet M 4.0)
Ohišje Izvedba navoja
Mere [mm] M8 x 1 / L = 40
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] 10...30 DC
Poraba toka [mA] < 10
Zaščitni razred III
Zaščita pred obratno polarnostjo da
Izhodi
Električna izvedba NPN
Funkcija izhoda vklopni kontakt
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] 2,5
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] 200
Preklopna frekvenca DC [Hz] 5000
Zaščita pred kratkim stikom da
Zaščita pred preobremenitvijo da
Območje zaznavanja
Preklopna razdalja [mm] 60; (glede na magnet M 4.0)
Natančnost / odstopanja
Histereza [% Sr] 1...10
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] -25...75
Zaščita IP 67
Dovoljenja/preverjanja
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF sevano 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 VF prevoden 10 V
EN 55011 razred B
MTTF [Let] 2028
Mehanski podatki
Teža [g] 69
Ohišje Izvedba navoja
Mere [mm] M8 x 1 / L = 40
Oznaka navoja M8 x 1
Materiali ohišje: nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); zaznavno pročelje: PBT oranžno; končna kapica: PA; zaskočne matice: medenina
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz
stikalno stanje 1 x LED, rumeno
Pribor
V sklopu dobave
zaskočne matice: 2
Opombe
Embalažna enota 1 Kosov
Električni priključek
Priključek Kabel: 2 m, PUR / PVC; 3 x 0,14 mm²