Cilindrični senzor
MFH214
MFB3002BBPKG/B/AM/500/ZH/5M
Cilindrični senzor
MFH214
MFB3002BBPKG/B/AM/500/ZH/5M
- Za povratne informacije o položaju na hidravličnih cilindrih
- Tlačna odpornost do 500 barov
- Kovinsko zaznavni čelni del za težke pogoje
- Visok porušitveni tlak
- Življenjska doba več kot 10 milijonov tlačnih ciklov
Značilnosti izdelka
Električna izvedba | PNP |
---|---|
Funkcija izhoda | vklopni kontakt |
Preklopna razdalja [mm] | 1,8 |
Ohišje | Izvedba navoja |
Mere [mm] | M12 x 1 / L = 41 |
Območje uporabe
Posebna značilnost | Povsem kovinsko ohišje |
---|---|
Uporaba | hidravlični cilindri |
Mediji | zaznava železove kovine |
Min. porušitveni tlak [bar] | 2000 |
Tlačna trdnost [bar] | 500 |
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 10...36 DC |
---|---|
Poraba toka [mA] | < 23 |
Zaščitni razred | III |
Zaščita pred obratno polarnostjo | da |
Izhodi
Električna izvedba | PNP |
---|---|
Funkcija izhoda | vklopni kontakt |
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] | 1,6 |
Maks. uhajavi tok [mA] | 0,1 |
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] | 200 |
Preklopna frekvenca DC [Hz] | 1000 |
Zaščita pred kratkim stikom | da |
Zaščita pred preobremenitvijo | da |
Območje zaznavanja
Preklopna razdalja [mm] | 1,8 |
---|
Natančnost / odstopanja
Histereza [% Sr] | < 15 |
---|---|
Zdrs preklopne točke [% Sr] | 10 |
Ponovljivost [% Sr] | 10 |
Pogoji okolja
Največji tlak [bar] | 1000 |
---|---|
Temperatura okolice [°C] | -25...85 |
Zaščita | IP 65; IP 68; IP 69K |
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Odpornost na vibracije |
|
||||||||||||
Odpornost na šoke |
|
||||||||||||
Neprekinjena odpornost na udarce |
|
||||||||||||
MTTF [Let] | 2114 |
Mehanski podatki
Teža [g] | 170,5 |
---|---|
Ohišje | Izvedba navoja |
Vrsta montaže | vezilno vgradno |
Mere [mm] | M12 x 1 / L = 41 |
Oznaka navoja | M12 x 1 |
Materiali | ohišje: legirano jeklo; O-obroč: FKM; podporni obroč: PTFE |
Pritezni vrtilni moment [Nm] | < 25 |
Povsem kovinsko ohišje | da |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
---|
Pribor
V sklopu dobave |
|
---|
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek
Priključek | Kabel: 5 m, PUR, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm² |
---|
diagrami in grafikoni
|
|
---|