- Izdelki
- MFS212
Povsem kovinski magnetni senzor
MFS212
MFK3060-BPKG/AM/G/US
Povsem kovinski magnetni senzor
MFS212
MFK3060-BPKG/AM/G/US
- Varna točka preklopa tudi v primeru mehanskih toleranc
- Dolg domet zaznavanja tudi skozi kovine, ki jih ni mogoče namagnetiti
- Temperaturno stabilna in ponovljiva točka preklopa
- Vidni pokazatelji stanja preklopa
- Visoka odpornost na trke, udarce in vibracije
Značilnosti izdelka
Električna izvedba | PNP |
---|---|
Funkcija izhoda | vklopni kontakt |
Preklopna razdalja [mm] | 60; (glede na magnet M 4.0) |
Ohišje | Izvedba navoja |
Mere [mm] | M12 x 1 / L = 60 |
Območje uporabe
Posebna značilnost | pozlačeni kontakti |
---|---|
Tlačna trdnost [bar] | 100 |
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 10...30 DC |
---|---|
Poraba toka [mA] | < 10 |
Zaščitni razred | III |
Zaščita pred obratno polarnostjo | da |
Izhodi
Električna izvedba | PNP |
---|---|
Funkcija izhoda | vklopni kontakt |
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] | 2,5 |
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] | 200 |
Preklopna frekvenca DC [Hz] | 5000 |
Zaščita pred kratkim stikom | da |
Vrsta zaščite pred kratkim stikom | impulzno |
Zaščita pred preobremenitvijo | da |
Območje zaznavanja
Preklopna razdalja [mm] | 60; (glede na magnet M 4.0) |
---|---|
Vklopna občutljivost [mT] | 1,2 |
Natančnost / odstopanja
Histereza [% Sr] | 1...10 |
---|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -40...75 |
---|---|
Skladiščna temperatura [°C] | -40...75 |
Zaščita | IP 65; IP 67 |
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
|
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [Let] | 1401 |
Mehanski podatki
Teža [g] | 28,5 |
---|---|
Ohišje | Izvedba navoja |
Mere [mm] | M12 x 1 / L = 60 |
Oznaka navoja | M12 x 1 |
Materiali | ohišje: legirano jeklo; zaznavno pročelje: legirano jeklo; LED okno: PA |
Pritezni vrtilni moment za kabelsko tesnilko [Nm] | 11 |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
---|
Pribor
V sklopu dobave |
|
---|
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek - vtič
Priključek | Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A; Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 11 Nm |
---|