Povsem kovinski magnetni senzor
MFT204
MFG3060-BPKG/AM/V4A/G/US
Povsem kovinski magnetni senzor
MFT204
MFG3060-BPKG/AM/V4A/G/US
- Dolg domet zaznavanja tudi skozi kovine, ki jih ni mogoče namagnetiti
- Temperaturno stabilna in ponovljiva točka preklopa
- Visoka stopnja zaščite za zahteve industrije živil in pijač
- Široko območje delovne temperature
- Povsem kovinsko ohišje živilske stopnje
Značilnosti izdelka
Električna izvedba | PNP |
---|---|
Funkcija izhoda | vklopni kontakt |
Preklopna razdalja [mm] | 60; (glede na magnet M 4.0) |
Ohišje | cilindrično |
Mere [mm] | Ø 12 / L = 60 |
Območje uporabe
Posebna značilnost | pozlačeni kontakti; Povsem kovinsko ohišje |
---|---|
Tlačna trdnost [bar] | 100 |
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 10...30 DC |
---|---|
Poraba toka [mA] | < 10 |
Zaščitni razred | III |
Zaščita pred obratno polarnostjo | da |
Izhodi
Električna izvedba | PNP |
---|---|
Funkcija izhoda | vklopni kontakt |
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] | 2,5 |
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] | 100 |
Preklopna frekvenca DC [Hz] | 5000 |
Zaščita pred kratkim stikom | da |
Zaščita pred preobremenitvijo | da |
Območje zaznavanja
Preklopna razdalja [mm] | 60; (glede na magnet M 4.0) |
---|---|
Vklopna občutljivost [mT] | 1,3 |
Natančnost / odstopanja
Histereza [% Sr] | 1...10 |
---|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | 0...100 |
---|---|
Zaščita | IP 65; IP 68; IP 69K |
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
|
---|
Mehanski podatki
Teža [g] | 21,5 |
---|---|
Ohišje | cilindrično |
Mere [mm] | Ø 12 / L = 60 |
Materiali | ohišje: nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); zaznavno pročelje: nerjavno jeklo (1.4404 / 316L) |
Povsem kovinsko ohišje | da |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
---|
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek - vtič
Priključek | Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A; Kontakti: pozlačeno |
---|