Magnetni senzor
MGS202
MGB3070-APKG/ZH
Magnetni senzor
MGS202
MGB3070-APKG/ZH
- Varna točka preklopa tudi v primeru mehanskih toleranc
- Dolg domet zaznavanja tudi skozi kovine, ki jih ni mogoče namagnetiti
- Temperaturno stabilna in ponovljiva točka preklopa
- Vidni pokazatelji stanja preklopa
- Visoka odpornost na trke, udarce in vibracije
Značilnosti izdelka
Električna izvedba | PNP |
---|---|
Funkcija izhoda | izklopni kontakt |
Preklopna razdalja [mm] | 70; (glede na magnet M 4.0) |
Ohišje | Izvedba navoja |
Mere [mm] | M18 x 1 / L = 50 |
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 10...30 DC |
---|---|
Poraba toka [mA] | < 10 |
Zaščitni razred | II |
Zaščita pred obratno polarnostjo | da |
Izhodi
Električna izvedba | PNP |
---|---|
Funkcija izhoda | izklopni kontakt |
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] | 2,5 |
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] | 200 |
Preklopna frekvenca DC [Hz] | 5000 |
Zaščita pred kratkim stikom | da |
Zaščita pred preobremenitvijo | da |
Območje zaznavanja
Preklopna razdalja [mm] | 70; (glede na magnet M 4.0) |
---|---|
Vklopna občutljivost [mT] | 0,8 |
Natančnost / odstopanja
Histereza [% Sr] | 1...10 |
---|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -25...75 |
---|---|
Zaščita | IP 67 |
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [Let] | 2630 |
Mehanski podatki
Teža [g] | 130,5 |
---|---|
Ohišje | Izvedba navoja |
Mere [mm] | M18 x 1 / L = 50 |
Oznaka navoja | M18 x 1 |
Materiali | ohišje: legirano jeklo; zaznavno pročelje: PBT oranžno; zaskočne matice: medenina |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
---|
Pribor
V sklopu dobave |
|
---|
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek
Priključek | Kabel: 2 m, PUR; 3 x 0,34 mm² |
---|