Značilnosti izdelka
Električna izvedba |
PNP |
Funkcija izhoda |
vklopni kontakt |
Preklopna razdalja [mm] |
70; (glede na magnet M 4.0) |
Ohišje |
Izvedba navoja |
Mere [mm] |
M18 x 1 / L = 60 |
Območje uporabe
Posebna značilnost |
pozlačeni kontakti; Povsem kovinsko ohišje |
Tlačna trdnost [bar] |
100 |
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] |
10...30 DC |
Poraba toka [mA] |
< 10 |
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
2,5 |
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] |
200 |
Preklopna frekvenca DC [Hz] |
5000 |
Zaščita pred kratkim stikom |
da |
Zaščita pred preobremenitvijo |
da |
Območje zaznavanja
Preklopna razdalja [mm] |
70; (glede na magnet M 4.0) |
Vklopna občutljivost [mT] |
0,9 |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] |
-25...75 |
Zaščita |
IP 65; IP 67 |
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
EN 61000-4-2 ESD |
4 kV CD / 8 kV AD |
EN 61000-4-3 HF sevano |
10 V/m |
EN 61000-4-4 Burst |
2 kV |
EN 61000-4-5 Surge |
0,5 kV linija do linije, Ri: 2 ohma |
EN 61000-4-6 VF prevoden |
10 V |
EN 55011 emisija |
razred B |
DIN ISO 11452-2 |
100 V/m |
|
MTTF [Let] |
1370 |
Mehanski podatki
Teža [g] |
49,7 |
Ohišje |
Izvedba navoja |
Mere [mm] |
M18 x 1 / L = 60 |
Oznaka navoja |
M18 x 1 |
Materiali |
ohišje: nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); zaznavno pročelje: nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); LED okno: PA; zaskočne matice: medenina |
Povsem kovinsko ohišje |
da |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
stikalno stanje |
1 x LED, rumeno |
|
Električni priključek - vtič
Priključek |
Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A; Kontakti: pozlačeno |